• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. IE5454

유도형 근접센서

IE5454

IEB21,5-ARKG/5M

유도형 근접센서

IE5454

IEB21,5-ARKG/5M

  • 공간이 제약된 곳에서 사용할 수 있는 매우 짧은 하우징
  • 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 금속 하우징
  • 스위칭 상태에 대한 명확한 가시적 표시
  • 매우 높은 스위칭 주파수
  • 높은 가동 시간을 위한 긴 감지 범위
  • ce
  • ukca
제품 특성
전기적 디자인 PNP/NPN
출력 기능 N.O.
검출간격 [mm] 1,5
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm] M8 x 1 / L = 37
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...30 DC
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
출력
전기적 디자인 PNP/NPN
출력 기능 N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2,8
최소부하전류 [mA] 2
최대 누수 전류 [mA] 0,4
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 100
스위칭 주파수 DC [Hz] 1000
쇼트방지 yes
과부하 방지 yes
범위
검출간격 [mm] 1,5
실제 감지범위 Sr [mm] 1,5 ± 10 %
작업거리 [mm] 0...1,2
정확성 / 편차
교정 계수 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3
히스테리시스 [Sr 의 %] 1...15
접합점 드리프트 [Sr 의 %] -10...10
작동 조건
주변온도 [°C] 0...60
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
EMC
EN 60947-5-2
기계적 데이터
무게 [g] 88,2
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
설치방식 매립형으로 설치 가능함
크기 [mm] M8 x 1 / L = 37
스레드 지정 M8 x 1
재질 황동 흰색 청동 코팅; 감지면: LCP
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 황색
액세서리
구성 부품
잠금 너트: 2
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 케이블: 5 m, PPU; 2 x 0,14 mm²