제품 특성
전기적 디자인 | PNP/NPN |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
검출간격 [mm] | 2 |
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
크기 [mm] | M8 x 1 / L = 45 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 증가된 감지 영역; 풀메탈 하우징; 시각적인 셋팅 도움 | |
---|---|---|
어플리케이션 | 용접 어플리케이션용 | |
정격압력 [bar] | 50 | |
정격압력에 주의 |
|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...36 DC |
---|---|
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
출력
전기적 디자인 | PNP/NPN |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
최소부하전류 [mA] | 2 |
최대 누수 전류 [mA] | 0,75 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 150 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
범위
검출간격 [mm] | 2 |
---|---|
작업거리 [mm] | 0...1,6 |
증가된 감지 영역 | yes |
정확성 / 편차
교정 계수 | 금속: 1 / 스텐레스: 0,6 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2 |
---|---|
히스테리시스 [Sr 의 %] | 1...20 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...70 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충격 내구성 |
|
||||||||||
MTTF [년 (해)] | 1384 | ||||||||||
UL 인증서 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 73 |
---|---|
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
설치방식 | 매립형으로 설치 가능함 |
크기 [mm] | M8 x 1 / L = 45 |
스레드 지정 | M8 x 1 |
재질 | 하우징: 스텐레스 (1.4404 / 316L) 비접착을 위해 덧입힘; 감지면: 스텐레스 (1.4404 / 316L) 비접착을 위해 덧입힘; 잠금 너트: 스텐레스 (1.4404 / 316L) 비접착을 위해 덧입힘 |
풀메탈 하우징 | yes |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
시각적인 셋팅 도움 | yes |
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 케이블: 3 m, PUR; 2 x 0,34 mm² |
---|