• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 유도형 근접센서
  4. 모든 유도형 센서
  5. IES235

유도형 근접센서

IES235

IEB3003BBNKG/V4A/US-104

유도형 근접센서

IES235

IEB3003BBNKG/V4A/US-104

  • 산업, 이동식, 냉각 및 윤활 어플리케이션에 적합함
  • 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
  • 폭넓은 작동 온도 범위로 유연한 사용 가능
  • 폭넓은 감지 범위와 낮은 센서 오차 허용으로 안전한 감지 가능
  • 광범위한 어플리케이션으로 감소한 스토리지
  • ce
  • ukca
  • cul
제품 특성
전기적 디자인 NPN
출력 기능 normally closed
검출간격 [mm] 3
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm] M8 x 1 / L = 50
어플리케이션
특수성(시스템) 증가된 감지 영역
어플리케이션 산업, 이동식, 냉각 및 윤활 어플리케이션에 적합함; 산업 어플리케이션 / 공장 자동화
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...30 DC
전류소모 [mA] < 10
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
출력
전기적 디자인 NPN
출력 기능 normally closed
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 100
스위칭 출력의 단시간 전류 정격 [mA] 100
스위칭 주파수 DC [Hz] 1500
쇼트방지 yes
과부하 방지 yes
범위
검출간격 [mm] 3
실제 감지범위 Sr [mm] 3 ± 10 %
작업거리 [mm] 0...2,43
증가된 감지 영역 yes
정확성 / 편차
교정 계수 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3
히스테리시스 [Sr 의 %] 1...20
접합점 드리프트 [Sr 의 %] -10...10
작동 조건
주변온도 [°C] -40...85
보호등급 IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
테스트 / 인증서
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF 방사함 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF 전도됨 10 V
EN 55011 B 등급
진동 내구성
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 주파수당 50 스윕 사이클; 3 축에서 분당 1 옥타브
쇼크 내구성
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms half-sine; 세가지 좌표축에 따른 각 방향에서 3 쇼크
지속적인 쇼크 내구성
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; 세가지 좌표축에 따른 각 방향에서 4000 쇼크
급격한 온도변화
EN 60068-2-14 Na TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 주기
염분 스프레이 테스트
EN 60068-2-52 Kb 자극정도 5 (4 테스트 주기)
MTTF [년 (해)] 1340
임베디드 소프트웨어 포함됨 yes
UL 인증서
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
전압 공급 Limited Voltage/Current
UL 인증서 번호 A028
파일 번호 UL E174191
기계적 데이터
무게 [g] 17,5
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
설치방식 매립형으로 설치 가능함
크기 [mm] M8 x 1 / L = 50
스레드 지정 M8 x 1
재질 스텐레스 (1.4404 / 316L); 감지면: LCP 흰색; LED 윈도: PEI; 잠금 너트: 스텐레스 (1.4404 / 316L)
조임 토크 [Nm] A = 5 mm: 2 Nm; B: 5 Nm
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 4 LED, 황색
액세서리
구성 부품
잠금 너트: 2
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A
다이어그램 및 그래프
설치