• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 유도형 근접센서
  4. 모든 유도형 센서
  5. IF0006

유도형 근접센서

IF0006

IFA2002-BBOW

유도형 근접센서

IF0006

IFA2002-BBOW

  • AC 전원 공급에 사용하기 위한 AC 출력 제공
  • 2선 기술
  • PVC 케이블 제공
  • 광범위한 AC 작동 전압 범위
  • 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 금속 하우징
  • ccc
  • ce
  • ukca
제품 특성
출력 기능 normally closed
검출간격 [mm] 2
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm] M12 x 1 / L = 71,5
전기적 데이터
주파수 AC [Hz] 47...63
동작 전압 [V] 20...250 AC
보호 클래스 II
양극성 전환 방지 아니오
출력
출력 기능 normally closed
최대 전압강하 스위칭 출력 AC [V] 8,5
최소부하전류 [mA] 8
최대 누수 전류 [mA] 2
스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급 [mA] 200; (250 (...50 °C))
스위칭 출력의 단시간 전류 정격 [mA] 900; (20 ms / 0,5 Hz)
스위칭 주파수 AC [Hz] 25
쇼트 방지 아니오
과부하 방지 아니오
범위
검출간격 [mm] 2
실제 감지범위 Sr [mm] 2 ± 10 %
작업거리 [mm] 0...1,6
정확성 / 편차
교정 계수 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2
히스테리시스 [Sr 의 %] 1...15
접합점 드리프트 [Sr 의 %] -10...10
작동 조건
주변온도 [°C] -25...80
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 B 등급
MTTF [년 (해)] 932
기계적 데이터
무게 [g] 115,4
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
설치방식 매립형으로 설치 가능함
크기 [mm] M12 x 1 / L = 71,5
스레드 지정 M12 x 1
재질 황동 흰색 청동 코팅; 감지면: PBT 자연적; 콘딧 부착: TPE-E; LED 윈도: PBT 자연적; 잠금 너트: 황동 흰색 청동 코팅
조임 토크 [Nm] A = 4 mm: 3,5 Nm; B: 5 Nm
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 황색
전기적 연결
필수 보호 IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈; ≤ 2 A; 신속한 작동
액세서리
구성 부품
잠금 너트: 2
비고
비고
추천: 유니트가 합선된 이후에는 안전기능을 다시한번 검사하십시오.
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 케이블: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²
다이어그램 및 그래프
설치