• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 유도형 근접센서
  4. 모든 유도형 센서
  5. IF5888

유도형 근접센서

IF5888

IFB2004BBROG/UP/3M/PH

유도형 근접센서

IF5888

IFB2004BBROG/UP/3M/PH

  • 특히 짧은 하우징
  • 공간이 제한된 곳에서 사용하기에 적합
  • 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 금속 하우징
  • 2선 기술
  • 정밀한 기계 위치 감지용
  • ce
  • ukca
제품 특성
전기적 디자인 PNP/NPN
출력 기능 normally closed
검출간격 [mm] 4
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm] M12 x 1 / L = 40
어플리케이션
특수성(시스템) 증가된 감지 영역
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...36 DC
보호 클래스 II
양극성 전환 방지 아니오
출력
전기적 디자인 PNP/NPN
출력 기능 normally closed
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 5
최소부하전류 [mA] 2
최대 누수 전류 [mA] 1
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 100
스위칭 주파수 DC [Hz] 110
쇼트방지 아니오
과부하 방지 아니오
범위
검출간격 [mm] 4
실제 감지범위 Sr [mm] 4 ± 10 %
작업거리 [mm] 0...3,25
증가된 감지 영역 yes
정확성 / 편차
교정 계수 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3
히스테리시스 [Sr 의 %] 3...15
접합점 드리프트 [Sr 의 %] -10...10
작동 조건
주변온도 [°C] -25...70
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 B 등급
MTTF [년 (해)] 2764
기계적 데이터
무게 [g] 89,5
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
설치방식 매립형으로 설치 가능함
크기 [mm] M12 x 1 / L = 40
스레드 지정 M12 x 1
재질 황동 흰색 청동 코팅; PBT
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 황색
액세서리
구성 부품
잠금 너트: 2
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 케이블: 3 m, PUR / PVC; 2 x 0,34 mm²