• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 유도형 근접센서
  4. 모든 유도형 센서
  5. IFC248

유도형 AS-Interface 센서

IFC248

IFK2007-ASI /M/US-104

유도형 AS-Interface 센서

IFC248

IFK2007-ASI /M/US-104

  • 기계 및 금속 작업에 사용하기 위해
  • 오일 및 냉각수에 대한 내성
  • AS-i 인터페이스 제공
  • 기능 및 스위칭 상태 선명하게 보이게 표시
  • 영구 판독 가능한 레이저형 라벨
  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
제품 특성
전기적 디자인 AS-i
검출간격 [mm] 7
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm] M12 x 1 / L = 60
어플리케이션
특수성(시스템) 금으로 도금한 접속점
어플리케이션 공작 기계, 냉각제 및 윤활유용
전기적 데이터
동작 전압 [V] 26,5...31,6 DC
전류소모 [mA] < 30
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
최대 power-on 지연시간 [ms] 1000
출력
전기적 디자인 AS-i
스위칭 주파수 DC [Hz] 100
범위
검출간격 [mm] 7
실제 감지범위 Sr [mm] 7 ± 10 %
작업거리 [mm] 0...5,7
정확성 / 편차
교정 계수 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,5 / 구리: 0,4
히스테리시스 [Sr 의 %] 1...20
접합점 드리프트 [Sr 의 %] -10...10
작동 조건
주변온도 [°C] -25...70
보호등급 IP 68; ("Coolant")
테스트 / 인증서
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF 방사함 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF 전도됨 10 V
EN 55011 B 등급
MTTF [년 (해)] 1696
UL 인증서
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
전압 공급 Limited Voltage/Current
파일 번호 UL E174191
AS-i 특성값
AS-i 버전 2.1
주소 지정 모드 확장 yes
AS-i I/O 구성 [hex] 0
AS-i ID 코드 [hex] A.F
AS-i-증명서 57101
전산자료 단위의 확보
표시 스위칭 시그널 사용되지 않음 사용되지 않음 사용되지 않음
상태 = 0 활성화 영역 외부 목표물 - - -
상태 = 1 활성화 영역 내부 목표물 기본값 기본값 기본값
기계적 데이터
무게 [g] 32,8
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
설치방식 돌출형 마운팅
크기 [mm] M12 x 1 / L = 60
스레드 지정 M12 x 1
재질 스텐레스 (1.4404 / 316L); 감지면: LCP 무색
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 4 x 90° LED, 황색
동작원리 1 x LED, 적색
액세서리
구성 부품
잠금 너트: 2
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결 - 플러그
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함