• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. IFM212

유도형 근접센서

IFM212

IFK2007-BRKG/M/60V/8M/HH

유도형 근접센서

IFM212

IFK2007-BRKG/M/60V/8M/HH

  • 모바일 기기에서 사용하기 위한 높은 충격 및 진동 저항
  • Kraftfahrt-Bundesamt(독일 연방 교통 공단)에서 E1 유형 승인
  • 높은 잡음 내성
  • 폭넓은 작동 온도 및 작동 전압 범위
  • 혹독한 환경 조건의 요구 사항을 충족하는 높은 침수 방지성
  • ce
  • ccc
  • ukca
  • e1r
제품 특성
전기적 디자인 PNP/NPN
출력 기능 normally closed
검출간격 [mm] 7
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm] M12 x 1 / L = 79
어플리케이션
특수성(시스템) 증가된 감지 영역
어플리케이션 모바일 및 거친 어플리케이션에서 사용
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...60 DC
보호 클래스 II
양극성 전환 방지 yes
출력
전기적 디자인 PNP/NPN
출력 기능 normally closed
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2,5
최소부하전류 [mA] 2
최대 누수 전류 [mA] 0,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 200
스위칭 주파수 DC [Hz] 300
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
과부하 방지 yes
범위
검출간격 [mm] 7
실제 감지범위 Sr [mm] 7 ± 10 %
작업거리 [mm] 0...5,67
증가된 감지 영역 yes
정확성 / 편차
교정 계수 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,5 / 구리: 0,4
히스테리시스 [Sr 의 %] 1...20
접합점 드리프트 [Sr 의 %] -10...10
작동 조건
주변온도 [°C] -40...85
보호등급 IP 67; IP 69K
테스트 / 인증서
EMC
자동차-영역
소음방출 및 소음방해 ECE R10 E1 타입 인증서
DIN ISO 11452-2를 준수한 노이즈 내성 100 V/m
전도되는 간섭 ISO 7637-2를 준수한 24 V 네트워크: 2004 (펄스 1에서 4) 그리고 ISO16750-2: 2012 (load dump)
펄스 1 2a 2b 3a 3b 4 Load dump
자극정도 III III III III III III Test A
탈락표준 C A C A A C C
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF 방사함 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV 메인 라인 to 라인
EN 61000-4-6 HF 전도됨 10 V
EN 55011 B 등급
진동 내구성
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / -20...50 °C
주파수당 50 스윕 사이클; 3 축에서 분당 1 옥타브
쇼크 내구성
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms half-sine; 세가지 좌표축에 따른 각 방향에서 3 쇼크 / -40...85 °C
지속적인 쇼크 내구성
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; 세가지 좌표축에 따른 각 방향에서 4000 쇼크 / -20...50 °C
급격한 온도변화
EN 60068-2-14 Na TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 주기
염분 스프레이 테스트
EN 60068-2-52 Kb 자극정도 5 (4 테스트 주기)
MTTF [년 (해)] 695
기계적 데이터
무게 [g] 349
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
설치방식 돌출형 마운팅
크기 [mm] M12 x 1 / L = 79
스레드 지정 M12 x 1
재질 하우징: 스텐레스; 감지면: LCP 자연적; LED 윈도: PEI; 잠금 너트: 황동
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 4 x 90° LED, 황색
액세서리
구성 부품
잠금 너트: 2
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 케이블: 8 m, PUR; 2 x 0,5 mm²