• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 유도형 근접센서
  4. 모든 유도형 센서
  5. IFR205

유도형 풀 메탈 센서

IFR205

IFB2004BARKG/AM/SC/5,0M/2LED

유도형 풀 메탈 센서

IFR205

IFB2004BARKG/AM/SC/5,0M/2LED

  • 논스틱 코팅으로 용접 슬래그에 대한 내성 발생
  • 대형 금속 감지면
  • 높은 충격 및 진동 저항
  • 공간이 제약된 곳에서 사용할 수 있는 매우 짧은 하우징
  • 2선 기술
  • ce
  • ukca
  • cul
제품 특성
전기적 디자인 PNP/NPN
출력 기능 N.O.
검출간격 [mm] 4
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm] M12 x 1 / L = 35
어플리케이션
특수성(시스템) 증가된 감지 영역; 풀메탈 하우징; 시각적인 셋팅 도움
어플리케이션 용접 어플리케이션용
정격압력 [bar] 50
정격압력에 주의
감지면
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...30 DC
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
출력
전기적 디자인 PNP/NPN
출력 기능 N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 3,2
최소부하전류 [mA] 2
최대 누수 전류 [mA] 0,6
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 100
스위칭 주파수 DC [Hz] 75
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
과부하 방지 yes
범위
검출간격 [mm] 4
작업거리 [mm] 0...3,24
증가된 감지 영역 yes
정확성 / 편차
교정 계수 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,7 / 알루미늄: 0,6 / 구리: 0,3
히스테리시스 [Sr 의 %] 1...20
작동 조건
주변온도 [°C] -40...85
보호등급 IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
테스트 / 인증서
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF 방사함 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF 전도됨 10 V
EN 55011 방사 B 등급
충격 내구성
1 J
MTTF [년 (해)] 967
UL 인증서
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
전압 공급 Limited Voltage/Current
UL 인증서 번호 A042
파일 번호 UL E174191
기계적 데이터
무게 [g] 212,7
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
설치방식 매립형으로 설치 가능함
크기 [mm] M12 x 1 / L = 35
스레드 지정 M12 x 1
재질 하우징: 스텐레스 (1.4404 / 316L) 비접착을 위해 덧입힘; 감지면: 스텐레스 (1.4404 / 316L) 비접착을 위해 덧입힘; 케이블 플러그: PEI; 잠금 너트: 스텐레스 (1.4404 / 316L) 비접착을 위해 덧입힘
조임 토크 [Nm] 6
풀메탈 하우징 yes
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 녹색
설정 도움 1 x LED, 적색
시각적인 셋팅 도움 yes
액세서리
구성 부품
잠금 너트: 2
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 케이블: 5 m, PVC; 2 x 0,5 mm²
다이어그램 및 그래프
설치