제품 특성
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
검출간격 [mm] | 4 |
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
크기 [mm] | M12 x 1 / L = 50 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점 |
---|---|
어플리케이션 | 정기적인 세척 프로세스 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 10 |
보호 클래스 | II |
양극성 전환 방지 | yes |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 800 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
범위
검출간격 [mm] | 4 |
---|---|
실제 감지범위 Sr [mm] | 4 ± 10 % |
작업거리 [mm] | 0...3,24 |
정확성 / 편차
교정 계수 | 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3 |
---|---|
히스테리시스 [Sr 의 %] | 1...20 |
접합점 드리프트 [Sr 의 %] | -10...10 |
작동 조건
주변온도 [°C] | 0...100 |
---|---|
보호등급 | IP 68; IP 69K; ("COP") |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [년 (해)] | 1134 | ||||||||||
UL 인증서 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 25,6 |
---|---|
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
설치방식 | 돌출형 마운팅 |
크기 [mm] | M12 x 1 / L = 50 |
스레드 지정 | M12 x 1 |
재질 | 하우징: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 감지면: PEEK 자연적; LED 윈도: PEI; 잠금 너트: 스텐레스 (1.4404 / 316L) |
조임 토크 [Nm] | 15 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - 플러그
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함 |
---|