• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 유도형 근접센서
  4. 모든 유도형 센서
  5. IFT249

유도형 근접센서

IFT249

IFKC007-ASKG/M/V4A/1M/WH

유도형 근접센서

IFT249

IFKC007-ASKG/M/V4A/1M/WH

  • 광범위한 작동 온도 범위
  • 잦은 온도 변동에도 작용하는 온도 충격 저항
  • 식음료 산업에서 사용하기 위한 견고한 스테인리스 스틸 하우징
  • 공격성 세제를 이용한 고압 세척에 대한 내성
  • 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
  • ce
  • fda
  • ukca
  • cul
  • ec19352004
제품 특성
전기적 디자인 PNP/NPN
출력 기능 N.O.
검출간격 [mm] 7
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm] M12 x 1 / L = 79
어플리케이션
특수성(시스템) 증가된 감지 영역; 시각적인 셋팅 도움
어플리케이션 정기적인 세척 프로세스
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...30 DC
전류소모 [mA] 12; (24 V)
보호 클래스 II
양극성 전환 방지 yes
출력
전기적 디자인 PNP/NPN
출력 기능 N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2,8
최소부하전류 [mA] 2; (단지 2선식에서만 작동)
최대 누수 전류 [mA] 0,5; (단지 2선식에서만 작동)
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 100
스위칭 주파수 DC [Hz] 700
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
과부하 방지 yes
범위
검출간격 [mm] 7
실제 감지범위 Sr [mm] 7 ± 10 %
작업거리 [mm] 0...5,7
증가된 감지 영역 yes
정확성 / 편차
교정 계수 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3
히스테리시스 [Sr 의 %] 3...15
접합점 드리프트 [Sr 의 %] -10...10
작동 조건
주변온도 [°C] 0...100
보호등급 IP 68; IP 69K
테스트 / 인증서
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF 방사함 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF 전도됨 10 V
EN 55011 B 등급
MTTF [년 (해)] 1287
UL 인증서
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
전압 공급 Limited Voltage/Current
파일 번호 UL E174191
기계적 데이터
무게 [g] 86,5
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
설치방식 돌출형 마운팅
크기 [mm] M12 x 1 / L = 79
스레드 지정 M12 x 1
재질 스텐레스 (1.4404 / 316L); 감지면: PEEK
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 황색
설정 도움 1 x LED, 적색
시각적인 셋팅 도움 yes
액세서리
구성 부품
잠금 너트: 2
비고
비고
IEC 61131-2 의거한 PLC 타입 1에 적합
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 케이블: 1 m, PVC; 3 x 0,34 mm²