• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 유도형 근접센서
  4. 모든 유도형 센서
  5. IG0327

유도형 근접센서

IG0327

IGA2005-BBOA/RT

유도형 근접센서

IG0327

IGA2005-BBOA/RT

  • 결합된 AC/DC 출력 단계 제공
  • 광범위한 작동 전압 범위
  • 2선 기술
  • 광범위한 작동 온도 범위
  • 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 금속 하우징
  • ccc
  • ce
  • ukca
  • cul
제품 특성
출력 기능 normally closed
검출간격 [mm] 5
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm] M18 x 1 / L = 80
전기적 데이터
동작 전압 [V] 20...250 AC/DC
보호 클래스 II
양극성 전환 방지 아니오
출력
출력 기능 normally closed
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 6
최대 전압강하 스위칭 출력 AC [V] 6,5
최소부하전류 [mA] 5
최대 누수 전류 [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급 [mA] 250; (350 (...50 °C))
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 100
스위칭 출력의 단시간 전류 정격 [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
스위칭 주파수 AC [Hz] 25
스위칭 주파수 DC [Hz] 50
쇼트 방지 아니오
과부하 방지 아니오
범위
검출간격 [mm] 5
실제 감지범위 Sr [mm] 5 ± 10 %
작업거리 [mm] 0...4,05
정확성 / 편차
교정 계수 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2
히스테리시스 [Sr 의 %] 1...15
접합점 드리프트 [Sr 의 %] -10...10
작동 조건
주변온도 [°C] -25...80
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF 방사함 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF 전도됨 10 V
EN 55011 B 등급
MTTF [년 (해)] 609
UL 인증서
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
전압 공급 Hazardous voltage
파일 번호 UL E174191
기계적 데이터
무게 [g] 153,8
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
설치방식 매립형으로 설치 가능함
크기 [mm] M18 x 1 / L = 80
스레드 지정 M18 x 1
재질 황동 흰색 청동 코팅; 감지면: PBT 자연적; LED 윈도: PBT 자연적
조임 토크 [Nm] 23
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 적색
전기적 연결
필수 보호 IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈; ≤ 2 A; 신속한 작동
액세서리
구성 부품
잠금 너트: 2
비고
비고
추천: 유니트가 합선된 이후에는 안전기능을 다시한번 검사하십시오.
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 케이블: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²