• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 유도형 근접센서
  4. 모든 유도형 센서
  5. IG5526

유도형 근접센서

IG5526

IGA3008-BPKG/US-104

유도형 근접센서

IG5526

IGA3008-BPKG/US-104

  • 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 금속 하우징
  • 광범위한 작동 온도 범위
  • 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
  • ce
  • ukca
제품 특성
전기적 디자인 PNP
출력 기능 N.O.
검출간격 [mm] 8
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm] M18 x 1 / L = 80
어플리케이션
특수성(시스템) 금으로 도금한 접속점
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...30 DC
전류소모 [mA] 10; (24 V)
보호 클래스 II
양극성 전환 방지 yes
출력
전기적 디자인 PNP
출력 기능 N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 200
스위칭 주파수 DC [Hz] 300
쇼트방지 yes
과부하 방지 yes
범위
검출간격 [mm] 8
실제 감지범위 Sr [mm] 8 ± 10 %
작업거리 [mm] 0...6,48
정확성 / 편차
교정 계수 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3
히스테리시스 [Sr 의 %] 3...15
접합점 드리프트 [Sr 의 %] -10...10
작동 조건
주변온도 [°C] -25...80
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF 방사함 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF 전도됨 10 V
EN 55011 B 등급
MTTF [년 (해)] 1853
임베디드 소프트웨어 포함됨 yes
UL 인증서
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
전압 공급 Hazardous voltage
UL 인증서 번호 A004
파일 번호 UL E174191
기계적 데이터
무게 [g] 53,5
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
설치방식 돌출형 마운팅
크기 [mm] M18 x 1 / L = 80
스레드 지정 M18 x 1
재질 황동 흰색 청동 코팅; 감지면: PBT 주황색; LED 윈도: PEI; 잠금 너트: 황동 흰색 청동 코팅
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 4 x 90° LED, 황색
액세서리
구성 부품
잠금 너트: 2
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결 - 플러그
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함