• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 유도형 근접센서
  4. 모든 유도형 센서
  5. IGP201

유도형 근접센서

IGP201

IGK3008-FRKG/V4A/IO/US-104

유도형 근접센서

IGP201

IGK3008-FRKG/V4A/IO/US-104

  • 정밀한 기계 위치 모니터링용
  • 폭넓은 작동 온도 범위로 유연한 사용 가능
  • 매우 높은 반복성
  • IO-Link를 통해 선형화 프로세스로 거리를 안정적으로 전송
  • IO-Link를 통해 상시 닫힘/상시 열림 및 PNP/NPN 조정 가능
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
제품 특성
전기적 디자인 PNP/NPN; (파라메터화 가능)
출력 기능 normally open / normally closed; (파라메터화 가능)
통신 인터페이스 IO-Link
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm] M18 x 1 / L = 60
어플리케이션
특수성(시스템) 전자기 필드 면역성
전자기 필드 면역성 yes
최대 전자기 필드 면역성 [mT] 300
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...30 DC
전류소모 [mA] < 20
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
출력
전기적 디자인 PNP/NPN; (파라메터화 가능)
출력 기능 normally open / normally closed; (파라메터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 100
스위칭 주파수 DC [Hz] 75
쇼트방지 yes
과부하 방지 yes
범위
스위치포인트 IO-Link [mm] 1,6...7,76
측정 레인지 IO-Link [mm] 0,8...8
정확성 / 편차
반복성 < 20 µm
공장설정상태 캘리브레이션 (타겟: 알루미늄, 54x54 mm)
해상도 [µm] 10
온도 이탈 ± 3,2 µm/K
선형 편차 ± 20 µm
어플리케이션 캘리브레이션 (1 포인트 캘리브레이션; 타겟: 철강, 54x54 mm)
해상도 [µm] 10
온도 이탈 ± 4,8 µm/K
선형 편차 ± 100 µm
어플리케이션 캘리브레이션 (3 포인트 캘리브레이션, 타겟: 철강, 36x36 mm)
해상도 [µm] 10
온도 이탈 ± 4,8 µm/K
선형 편차 ± 50 µm
인터페이스
통신 인터페이스 IO-Link
전송 타입 COM2 (38,4 kBaud)
IO 링크 수정 1.1
SDCI 표준 IEC 61131-9 CDV
프로파일 Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable
SIO 모드 yes
필수 마스터 포트 타입 A
최소 프로세스 주기시간 [ms] 3,2
DevideIDs 지원됨
작동 방식 DeviceID
default 1707
작동 조건
주변온도 [°C] -25...70
보호등급 IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
테스트 / 인증서
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF 방사함 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF 전도됨 10 V
EN 55011 B 등급
진동 내구성
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 주파수당 50 스윕 사이클; 3 축에서 분당 1 옥타브
쇼크 내구성
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms half-sine; 세가지 좌표축에 따른 각 방향에서 3 쇼크
지속적인 쇼크 내구성
EN 60068-2-27 Eb 40 g 6 ms; 세가지 좌표축에 따른 각 방향에서 4000 쇼크
급격한 온도변화
EN 60068-2-14 Na TA = -25 °C; TB = 70 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 주기
MTTF [년 (해)] 1341
임베디드 소프트웨어 포함됨 yes
UL 인증서
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
전압 공급 Limited Voltage/Current
UL 인증서 번호 A005
파일 번호 UL E174191
기계적 데이터
무게 [g] 69,6
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
설치방식 매립형으로 설치 가능함
크기 [mm] M18 x 1 / L = 60
스레드 지정 M18 x 1
재질 하우징: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 감지면: LCP 흰색; LED 윈도: PEI; 잠금 너트: 스텐레스 (1.4404 / 316L)
조임 토크 [Nm] 7
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 4 x LED, 황색
SIO 모드
전류가 공급되는 출력 단계 LED, 황색 점등됨:
IO Link 모드
측정 영역에서 목표물 LED, 황색 점등됨:
액세서리
구성 부품
잠금 너트: 2
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결 - 플러그
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A
다이어그램 및 그래프
선형 편차
x 측정값 [µm]
y 선형 편차 [µm]
1 공장설정상태 캘리브레이션 (타겟: 알루미늄, 54x54 mm)
2 어플리케이션 캘리브레이션 (1 포인트 캘리브레이션; 타겟: 철강, 54x54 mm)
3 어플리케이션 캘리브레이션 (3 포인트 캘리브레이션, 타겟: 철강, 36x36 mm)