유도형 풀 메탈 센서
IGR203
IGB2006BARKG/AM/SC/0,3M/US/2LE
유도형 풀 메탈 센서
IGR203
IGB2006BARKG/AM/SC/0,3M/US/2LE
- 논스틱 코팅으로 용접 슬래그에 대한 내성 발생
- 대형 금속 감지면
- 높은 충격 및 진동 저항
- 공간이 제약된 곳에서 사용할 수 있는 매우 짧은 하우징
- 2선 기술
제품 특성
전기적 디자인 | PNP/NPN |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
검출간격 [mm] | 6 |
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
크기 [mm] | M18 x 1 / L = 35 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점; 증가된 감지 영역; 풀메탈 하우징; 시각적인 셋팅 도움 | |
---|---|---|
어플리케이션 | 용접 어플리케이션용 | |
정격압력 [bar] | 20 | |
정격압력에 주의 |
|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
---|---|
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
출력
전기적 디자인 | PNP/NPN |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 3,2 |
최소부하전류 [mA] | 2 |
최대 누수 전류 [mA] | 0,6 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 50 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
범위
검출간격 [mm] | 6 |
---|---|
작업거리 [mm] | 0...4,86 |
증가된 감지 영역 | yes |
정확성 / 편차
교정 계수 | 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,7 / 알루미늄: 0,5 / 구리: 0,2 |
---|---|
히스테리시스 [Sr 의 %] | 1...20 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -40...85 |
---|---|
보호등급 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충격 내구성 |
|
||||||||||
MTTF [년 (해)] | 946 | ||||||||||
UL 인증서 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 67,1 |
---|---|
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
설치방식 | 매립형으로 설치 가능함 |
크기 [mm] | M18 x 1 / L = 35 |
스레드 지정 | M18 x 1 |
재질 | 하우징: 스텐레스 (1.4404 / 316L) 비접착을 위해 덧입힘; 감지면: 스텐레스 (1.4404 / 316L) 비접착을 위해 덧입힘; 케이블 플러그: PEI; 잠금 너트: 스텐레스 (1.4404 / 316L) 비접착을 위해 덧입힘 |
조임 토크 [Nm] | 20 |
풀메탈 하우징 | yes |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
시각적인 셋팅 도움 | yes |
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - 플러그
연결부 | 케이블: 0,3 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|---|
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함 |
다이어그램 및 그래프
설치
|
|
---|