유도형 근접센서
IGS250
IGB3008BANKG/2M/PUR
유도형 근접센서
IGS250
IGB3008BANKG/2M/PUR
- 산업, 이동식, 냉각 및 윤활 어플리케이션에 적합함
- 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
- 폭넓은 작동 온도 범위로 유연한 사용 가능
- 폭넓은 감지 범위와 낮은 센서 오차 허용으로 안전한 감지 가능
- 광범위한 어플리케이션으로 감소한 스토리지
제품 특성
전기적 디자인 | NPN |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
검출간격 [mm] | 8 |
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
크기 [mm] | M18 x 1 / L = 40 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 증가된 감지 영역 |
---|---|
어플리케이션 | 산업, 이동식, 냉각 및 윤활 어플리케이션에 적합함; 산업 어플리케이션 / 공장 자동화 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 10 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
출력
전기적 디자인 | NPN |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 400 |
쇼트방지 | yes |
과부하 방지 | yes |
범위
검출간격 [mm] | 8 |
---|---|
실제 감지범위 Sr [mm] | 8 ± 10 % |
작업거리 [mm] | 0...6,48 |
증가된 감지 영역 | yes |
정확성 / 편차
교정 계수 | 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3 |
---|---|
히스테리시스 [Sr 의 %] | 3...15 |
접합점 드리프트 [Sr 의 %] | -10...10 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -40...85 |
---|---|
보호등급 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진동 내구성 |
|
||||||||||
쇼크 내구성 |
|
||||||||||
지속적인 쇼크 내구성 |
|
||||||||||
급격한 온도변화 |
|
||||||||||
염분 스프레이 테스트 |
|
||||||||||
MTTF [년 (해)] | 850 | ||||||||||
임베디드 소프트웨어 포함됨 | yes | ||||||||||
UL 인증서 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 86,2 |
---|---|
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
설치방식 | 매립형으로 설치 가능함 |
크기 [mm] | M18 x 1 / L = 40 |
스레드 지정 | M18 x 1 |
재질 | 황동 흰색 청동 코팅; 감지면: PBT 주황색; LED 윈도: PEI; 잠금 너트: 황동 흰색 청동 코팅 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 케이블: 2 m, PUR, Ø 4 mm; ECE R118 rev.에 대한 burning behaviour 2; 3 x 0,34 mm² |
---|