유도형 근접센서
IGT208
IGB3012-BPKG/M/V4A/6M/WH
유도형 근접센서
IGT208
IGB3012-BPKG/M/V4A/6M/WH
- 광범위한 작동 온도 범위
- 잦은 온도 변동에도 작용하는 온도 충격 저항
- 식음료 산업에서 사용하기 위한 견고한 스테인리스 스틸 하우징
- 공격성 세제를 이용한 고압 세척에 대한 내성
- 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
제품 특성
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
검출간격 [mm] | 12 |
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
크기 [mm] | M18 x 1 / L = 62 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 증가된 감지 영역 |
---|---|
어플리케이션 | 정기적인 세척 프로세스 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...36 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 10 |
보호 클래스 | II |
양극성 전환 방지 | yes |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 300 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
범위
검출간격 [mm] | 12 |
---|---|
실제 감지범위 Sr [mm] | 12 ± 10 % |
작업거리 [mm] | 0...9,72 |
증가된 감지 영역 | yes |
정확성 / 편차
교정 계수 | 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3 |
---|---|
히스테리시스 [Sr 의 %] | 1...20 |
접합점 드리프트 [Sr 의 %] | -10...10 |
작동 조건
주변온도 [°C] | 0...100 |
---|---|
보호등급 | IP 68; IP 69K; ("COP") |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [년 (해)] | 1925 | ||||||||||||
UL 인증서 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 270 |
---|---|
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
설치방식 | 돌출형 마운팅 |
크기 [mm] | M18 x 1 / L = 62 |
스레드 지정 | M18 x 1 |
재질 | 스텐레스 (1.4404 / 316L); 감지면: PEEK |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 케이블: 6 m, PVC, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² |
---|