유도형 풀 메탈 센서
IGT261
IGB3010QBPKG/AM/P/US-104
유도형 풀 메탈 센서
IGT261
IGB3010QBPKG/AM/P/US-104
- 견고한 고품질 스테인리스 스틸 디자인
- 공간이 제한된 곳에 사용할 수 있는 컴팩트 하우징
- 최대 100C의 폭넓은 작동 온도 범위
- 계층화 및 테스트된 M12 커넥터를 통한 쉬운 연결
제품 특성
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
검출간격 [mm] | 10 |
크기 [mm] | M18 x 1 / L = 45 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점; 증가된 감지 영역 | |
---|---|---|
어플리케이션 | 자극성있는 세제로 계속되는 세척; 정기적인 세척 프로세스 | |
정격압력 [bar] | 100 | |
정격압력에 주의 |
|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 20 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 200 |
쇼트방지 | yes |
과부하 방지 | yes |
범위
검출간격 [mm] | 10 |
---|---|
실제 감지범위 Sr [mm] | 10 ± 10 % |
작업거리 [mm] | 0...8,1 |
증가된 감지 영역 | yes |
정확성 / 편차
교정 계수 | 금속: 1 / 스텐레스: 1 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2 |
---|---|
히스테리시스 [Sr 의 %] | 3...15 |
접합점 드리프트 [Sr 의 %] | -10...10 |
작동 조건
주변온도 [°C] | 0...100 |
---|---|
보호등급 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충격 내구성 |
|
||||||||||
진동 내구성 |
|
||||||||||
쇼크 내구성 |
|
||||||||||
지속적인 쇼크 내구성 |
|
||||||||||
급격한 온도변화 |
|
||||||||||
MTTF [년 (해)] | 1388 | ||||||||||
임베디드 소프트웨어 포함됨 | yes | ||||||||||
UL 인증서 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 41 |
---|---|
설치방식 | Quasi flush |
크기 [mm] | M18 x 1 / L = 45 |
스레드 지정 | M18 x 1 |
재질 | 스텐레스 (1.4404 / 316L); 감지면: 스텐레스 (1.4404 / 316L); LED 윈도: PEI; 잠금 너트: 스텐레스 (1.4404 / 316L) |
조임 토크 [Nm] | 50 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함 |
---|
다이어그램 및 그래프
|
|
---|
|
|
---|