유도형 근접센서
II001A
IIA2015-ABOA/6M/3D
유도형 근접센서
II001A
IIA2015-ABOA/6M/3D
- 위험 영역 내 어플리케이션용
- 결합된 AC/DC 출력 단계 제공
- 광범위한 작동 전압 범위
- 2선 기술
- 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 금속 하우징
제품 특성
출력 기능 | N.O. |
---|---|
검출간격 [mm] | 15 |
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
크기 [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
어플리케이션
설치 | 폭발 위험영역에서는 반드시 설치된 보호용 커버로 사용하십시오. |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
보호 클래스 | II |
양극성 전환 방지 | yes |
출력
출력 기능 | N.O. | |
---|---|---|
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 6 | |
최대 전압강하 스위칭 출력 AC [V] | 6,5 | |
최소부하전류 [mA] | 5 | |
최대 누수 전류 [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (130 V AC) / 0,8 (24 V DC) | |
스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급 [mA] | 150 | |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100 | |
스위칭 출력의 단시간 전류 정격 [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | |
스위칭 주파수 AC [Hz] | 25 | |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 50 | |
스위치 주파수에 대한 주의 [Hz] |
|
|
쇼트방지 | 아니오 | |
과부하 방지 | 아니오 |
범위
검출간격 [mm] | 15 |
---|---|
실제 감지범위 Sr [mm] | 15 ± 10 % |
작업거리 [mm] | 0...12,1 |
정확성 / 편차
교정 계수 | 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2 |
---|---|
히스테리시스 [Sr 의 %] | 1...20 |
접합점 드리프트 [Sr 의 %] | -10...10 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...60 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
ATEX 마킹 |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||||||||||
MTTF [년 (해)] | 607 |
기계적 데이터
무게 [g] | 489 |
---|---|
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
설치방식 | 돌출형 마운팅 |
크기 [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
스레드 지정 | M30 x 1,5 |
재질 | 황동 흰색 청동 코팅; 감지면: PBT; 잠금 너트: 황동 흰색 청동 코팅; 보호 뚜껑: PA |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
전기적 연결
필수 보호 | IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈; ≤ 2 A; 신속한 작동; 폭파위험 영역 외부에 안전장치(휴즈)를 설치함. |
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
비고 |
|
|
---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 케이블: 6 m, PVC; 2 x 0,50 mm² |
---|