• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 유도형 근접센서
  4. 모든 유도형 센서
  5. II0366

유도형 근접센서

II0366

IIB2015BARKA/BS-400B

유도형 근접센서

II0366

IIB2015BARKA/BS-400B

  • 2선 기술
  • 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 금속 하우징
  • 광범위한 작동 전압 범위
  • 스위칭 상태에 대한 명확한 가시적 표시
  • 정밀한 기계 위치 감지용
  • ccc
  • ce
  • ukca
  • cul
제품 특성
출력 기능 N.O.
검출간격 [mm] 15
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm] M30 x 1,5 / L = 58
어플리케이션
특수성(시스템) 금으로 도금한 접속점
전기적 데이터
동작 전압 [V] 20...140 AC/DC
보호 클래스 II
양극성 전환 방지 yes
출력
출력 기능 N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 6
최대 전압강하 스위칭 출력 AC [V] 6,5
최소부하전류 [mA] 5
최대 누수 전류 [mA] 1
스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급 [mA] 200
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 200
스위칭 출력의 단시간 전류 정격 [mA] 1200; (20ms / 0,5Hz; UL 어플리케이션용: î: 0,9 A (20 ms / 0,5 Hz))
스위칭 주파수 AC [Hz] 25
스위칭 주파수 DC [Hz] 25
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
과부하 방지 yes
범위
검출간격 [mm] 15
작업거리 [mm] 0...12,1
정확성 / 편차
교정 계수 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2
히스테리시스 [Sr 의 %] 1...20
작동 조건
주변온도 [°C] -25...70
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF 방사함 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 1 kV 선간 (line to line), Ri: 2 Ohm
EN 61000-4-6 HF 전도됨 10 V
EN 55011 B 등급
MTTF [년 (해)] 398
UL 인증서
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
전압 공급 Hazardous voltage
파일 번호 UL E174191
기계적 데이터
무게 [g] 135,5
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
설치방식 매립형으로 설치 가능함
크기 [mm] M30 x 1,5 / L = 58
스레드 지정 M30 x 1,5
재질 하우징: 황동 흰색 청동 코팅; 감지면: PBT
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 4 x 90° LED, 적색
액세서리
구성 부품
잠금 너트: 2
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결 - 플러그
커넥터: 1 x M12; 코딩: B; 접촉점: 금으로 도금함