• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 유도형 근접센서
  4. 모든 유도형 센서
  5. II5861

유도형 근접센서

II5861

IIK2022-FRKG/2LED/US-104

유도형 근접센서

II5861

IIK2022-FRKG/2LED/US-104

  • 금속 작업에서 사용하기 위한 견고한 하우징
  • 오일 및 냉각수에 대한 내성
  • 높은 가동 시간을 위한 긴 감지 범위
  • 출력 기능 상시 열림/상시 폐쇄 프로그래밍 가능
  • 광학 장착 및 설정 지원 제공
  • ce
  • ukca
제품 특성
전기적 디자인 PNP/NPN
출력 기능 normally open / normally closed; (선택 가능함)
검출간격 [mm] 22
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm] M30 x 1,5 / L = 70
어플리케이션
특수성(시스템) 금으로 도금한 접속점; 증가된 감지 영역; 시각적인 셋팅 도움
어플리케이션 산업 어플리케이션 / 공장 자동화
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...30 DC
보호 클래스 II
양극성 전환 방지 yes
출력
전기적 디자인 PNP/NPN
출력 기능 normally open / normally closed; (선택 가능함)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 4,6
최소부하전류 [mA] 4
최대 누수 전류 [mA] 1
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 100
스위칭 주파수 DC [Hz] 100
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
과부하 방지 yes
범위
검출간격 [mm] 22
실제 감지범위 Sr [mm] 22 ± 10 %
작업거리 [mm] 0...17,8
증가된 감지 영역 yes
정확성 / 편차
교정 계수 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,5 / 구리: 0,4
히스테리시스 [Sr 의 %] 3...15
접합점 드리프트 [Sr 의 %] -10...10
작동 조건
주변온도 [°C] -25...70
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF 방사함 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF 전도됨 3 V
EN 55011 B 등급
MTTF [년 (해)] 1424
기계적 데이터
무게 [g] 118,5
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
설치방식 돌출형 마운팅
크기 [mm] M30 x 1,5 / L = 70
스레드 지정 M30 x 1,5
재질 하우징: 황동 흰색 청동 코팅; 감지면: PBT 주황색; LED 윈도: PEI; 잠금 너트: 황동 흰색 청동 코팅
조임 토크 [Nm] 50
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 4 x 90° LED, 황색
설정 도움 1 x LED, 적색
시각적인 셋팅 도움 yes
액세서리
구성 부품
잠금 너트: 2
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결 - 플러그
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함