IO-Link를 보유한 유도형 아날로그 센서
II5913
IIK3015A1PKG/US
IO-Link를 보유한 유도형 아날로그 센서
II5913
IIK3015A1PKG/US
- 정밀한 선형화 출력 신호
- 매우 높은 반복성
- 비접촉 거리 측정용
- 광범위한 작동 온도 범위
- 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 금속 하우징
제품 특성
전기적 디자인 | PNP/NPN; (파라메터화 가능) |
---|---|
출력 기능 | normally open / normally closed; (파라메터화 가능) |
통신 인터페이스 | IO-Link |
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
크기 [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 15...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 30 |
보호 클래스 | II |
양극성 전환 방지 | yes |
출력
전기적 디자인 | PNP/NPN; (파라메터화 가능) |
---|---|
출력 기능 | normally open / normally closed; (파라메터화 가능) |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 300 |
아날로그 전류 출력 [mA] | 4...20; (어드레스에; 경사도: 1,143 mA/mm; 정면 접근 및 연강으로 만들어진 타겟: 45 x 45 x 1 mm) |
최대 부하 [Ω] | 500; (Ub <=18 V;; 최대 부하 <=400 Ω) |
쇼트방지 | yes |
과부하 방지 | yes |
범위
측정범위 [mm] | 1...15 |
---|---|
스위치포인트 IO-Link [mm] | 2,37...13,99 |
정확성 / 편차
교정 계수 | 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3 | |
---|---|---|
히스테리시스 [Sr 의 %] | 3...15 | |
히스테리시스 주의 |
|
|
아날로그 출력의 선형성 오류 [%] | ± 1; (측정영역 최종값의) | |
아날로그 출력 반복성 [%] | ± 1; (측정영역 최종값의) | |
온도계수 [%/K vom MEW] | ±0,15 | |
온도 이탈 | ± 5 %; (측정영역 최종값의) |
반응시간
반응시간 [ms] | < 10 |
---|
인터페이스
통신 인터페이스 | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전송 타입 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO 링크 수정 | 1.1 | ||||||||||
SDCI 표준 | IEC 61131-9 | ||||||||||
프로파일 |
|
||||||||||
SIO 모드 | yes | ||||||||||
필수 마스터 포트 타입 | A | ||||||||||
최소 프로세스 주기시간 [ms] | 3,2 | ||||||||||
IO-Link 프로세스 데이터 (주기적) |
|
||||||||||
IO-Link 기능 (비주기적) | 스위칭 주기 카운터; 스위치 on 싸이클 카운터; 동작 시간 카운터; 내부 온도; 어플리케이션 특수 태그 | ||||||||||
DevideIDs 지원됨 |
|
||||||||||
참고 |
|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
급격한 온도변화 |
|
||||||||||
MTTF [년 (해)] | 964 | ||||||||||
UL 인증서 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 125,42 |
---|---|
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
설치방식 | 돌출형 마운팅 |
크기 [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
스레드 지정 | M30 x 1,5 |
재질 | 하우징: 황동 흰색 청동 코팅; 감지면: PBT 주황색; LED 윈도: PEI; 잠금 너트: 황동 흰색 청동 코팅 |
조임 토크 [Nm] | 50 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - 플러그
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|