• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 유도형 근접센서
  4. 모든 유도형 센서
  5. II5923

유도형 근접센서

II5923

IIKC012BBSKG/US-104

유도형 근접센서

II5923

IIKC012BBSKG/US-104

  • 기계 및 금속 작업에 사용하기 위해
  • 오일 및 냉각수에 대한 내성
  • 높은 가동 시간을 위한 긴 감지 범위
  • 공간이 제약된 곳에서 사용할 수 있는 매우 짧은 하우징
  • 영구 판독 가능한 레이저형 라벨
  • ce
  • ukca
  • cul
제품 특성
전기적 디자인 PNP/NPN
출력 기능 normally closed
검출간격 [mm] 12
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm] M30 x 1,5 / L = 70
어플리케이션
특수성(시스템) 금으로 도금한 접속점; 증가된 감지 영역
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...36 DC
전류소모 [mA] < 10; (단지 3선식에서만 작동)
보호 클래스 II
양극성 전환 방지 yes
출력
전기적 디자인 PNP/NPN
출력 기능 normally closed
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2,5
최소부하전류 [mA] 2; (단지 2선식에서만 작동)
최대 누수 전류 [mA] 0,5; (단지 2선식에서만 작동)
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 100
스위칭 주파수 DC [Hz] 100
쇼트방지 yes
과부하 방지 yes
범위
검출간격 [mm] 12
작업거리 [mm] 0...9,72
증가된 감지 영역 yes
정확성 / 편차
교정 계수 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,45 / 구리: 0,35
히스테리시스 [Sr 의 %] 1...20
작동 조건
주변온도 [°C] -40...85
보호등급 IP 67; IP 69K
테스트 / 인증서
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF 방사함 30 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 V
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV 메인 라인 to 라인
EN 61000-4-6 HF 전도됨 10 V
EN 55011 B 등급
진동 내구성
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / -20...50 °C
주파수당 50 스윕 사이클; 3 축에서 분당 1 옥타브
쇼크 내구성
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms half-sine; 세가지 좌표축에 따른 각 방향에서 3 쇼크 / -40...85 °C
지속적인 쇼크 내구성
EN 60068-2-30 Eb 40 g 6 ms; 세가지 좌표축에 따른 각 방향에서 4000 쇼크 / -20...50 °C
염분 스프레이 테스트
EN 60068-2-52 Kb 자극정도 5 (4 테스트 주기)
MTTF [년 (해)] 1101
UL 인증서
Ta -40...85 °C
Enclosure type Type 1
전압 공급 Limited Voltage/Current
파일 번호 UL E174191
기계적 데이터
무게 [g] 134
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
설치방식 매립형으로 설치 가능함
크기 [mm] M30 x 1,5 / L = 70
스레드 지정 M30 x 1,5
재질 하우징: 스텐레스; 감지면: LCP 자연적; LED 윈도: PEI; 잠금 너트: 황동
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 4 x 90° LED, 황색
액세서리
구성 부품
잠금 너트: 2
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결 - 플러그
커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함