• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 유도형 근접센서
  4. 모든 유도형 센서
  5. II5936

유도형 고온 센서

II5936

IIA4015ZCPKG/6M/SH

유도형 고온 센서

II5936

IIA4015ZCPKG/6M/SH

  • 최대 130C의 온도에서 사용하기 위해
  • 철강 및 유리 산업의 어플리케이션용
  • 단일 하우징 내 센서 및 평가 유닛
  • 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 스테인리스 스틸 하우징
  • 긴 실리콘 케이블 단자는 기준 영역 밖에 있을 수 있음
  • ce
  • ukca
제품 특성
전기적 디자인 PNP
출력 기능 상호보완성
검출간격 [mm] 15
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm] M30 x 1,5
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...36 DC
전류소모 [mA] 15; (24 V)
보호 클래스 II
양극성 전환 방지 yes
출력
전기적 디자인 PNP
출력 기능 상호보완성
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2,5
최대 누수 전류 [mA] 0,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 70
스위칭 주파수 DC [Hz] 250
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
과부하 방지 yes
범위
검출간격 [mm] 15
실제 감지범위 Sr [mm] 15 ± 10 %
작업거리 [mm] 0...12,1
정확성 / 편차
교정 계수 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3
히스테리시스 [Sr 의 %] 1...20
접합점 드리프트 [Sr 의 %] -10...10
작동 조건
주변온도 [°C] 0...130
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD
EN 61000-4-3 HF 방사함 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV 선간 (line to line), Ri: 2 Ohm
EN 61000-4-6 HF 전도됨 10 V
EN 55011 방사 B 등급
MTTF [년 (해)] 1361
기계적 데이터
무게 [g] 399,5
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
설치방식 돌출형 마운팅
크기 [mm] M30 x 1,5
스레드 지정 M30 x 1,5
재질 스레드 슬리브: 스텐레스; 감지면: PBT; 엔드캡 (end cap): TPE
액세서리
구성 부품
잠금 너트: 2
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 케이블: 6 m, 실리콘, Ø 5,4 mm; 4 x 0,34 mm²