• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 유도형 근접센서
  4. 모든 유도형 센서
  5. II5986

IO-Link를 보유한 유도형 아날로그 센서

II5986

IIK4010A1PKG/IO/US

IO-Link를 보유한 유도형 아날로그 센서

II5986

IIK4010A1PKG/IO/US

  • 정밀한 선형화 출력 신호
  • 매우 높은 반복성
  • 비접촉 거리 측정용
  • 광범위한 작동 온도 범위
  • 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 금속 하우징
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
제품 특성
전기적 디자인 PNP/NPN; (파라메터화 가능)
출력 기능 normally open / normally closed; (파라메터화 가능)
통신 인터페이스 IO-Link
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm] M30 x 1,5 / L = 70
전기적 데이터
동작 전압 [V] 15...30 DC
전류소모 [mA] < 30
보호 클래스 II
양극성 전환 방지 yes
출력
전기적 디자인 PNP/NPN; (파라메터화 가능)
출력 기능 normally open / normally closed; (파라메터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 100
스위칭 주파수 DC [Hz] 300
아날로그 전류 출력 [mA] 4...20; (어드레스에; 경사도: 1,778 mA/mm; 정면 접근 및 연강으로 만들어진 타겟: 30 x 30 x 1 mm)
최대 부하 [Ω] 500; (Ub <=18 V;; 최대 부하 <=400 Ω)
쇼트방지 yes
과부하 방지 yes
범위
측정범위 [mm] 1...10
스위치포인트 IO-Link [mm] 1,88...9,35
정확성 / 편차
교정 계수 금속: 1 / 스텐레스: 0,8 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,5 / 구리: 0,4
히스테리시스 [Sr 의 %] 3...15
히스테리시스 주의
파라메터화 가능
아날로그 출력의 선형성 오류 [%] ± 1; (측정영역 최종값의)
아날로그 출력 반복성 [%] ± 1; (측정영역 최종값의)
온도계수 [%/K vom MEW] ±0,15
온도 이탈 ± 5 %; (측정영역 최종값의)
반응시간
반응시간 [ms] < 10
인터페이스
통신 인터페이스 IO-Link
전송 타입 COM2 (38,4 kBaud)
IO 링크 수정 1.1
SDCI 표준 IEC 61131-9
프로파일 Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel
SIO 모드 yes
필수 마스터 포트 타입 A
최소 프로세스 주기시간 [ms] 3,2
IO-Link 프로세스 데이터 (주기적)
동작원리 bit 길이
프로세스 값 16
디바이스 상태 4
바이너리 스위칭 정보 2
IO-Link 기능 (비주기적) 스위칭 주기 카운터; 스위치 on 싸이클 카운터; 동작 시간 카운터; 내부 온도; 어플리케이션 특수 태그
DevideIDs 지원됨
작동 방식 DeviceID
default 1205
참고
자세한 내용은 IODD PDF 파일 "다운로드"를 참조하십시오.
작동 조건
주변온도 [°C] -25...80
보호등급 IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
테스트 / 인증서
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF 방사함 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF 전도됨 10 V
EN 55011 B 등급
진동 내구성
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 주파수당 50 스윕 사이클; 3 축에서 분당 1 옥타브
쇼크 내구성
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms half-sine; 세가지 좌표축에 따른 각 방향에서 3 쇼크
지속적인 쇼크 내구성
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; 세가지 좌표축에 따른 각 방향에서 4000 쇼크
급격한 온도변화
EN 60068-2-14 Na TA = -25°C; TB = 80°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50 주기
MTTF [년 (해)] 515
임베디드 소프트웨어 포함됨 yes
UL 인증서
Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
전압 공급 Limited Voltage/Current
UL 인증서 번호 A023
파일 번호 UL E174191
기계적 데이터
무게 [g] 125,9
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
설치방식 매립형으로 설치 가능함
크기 [mm] M30 x 1,5 / L = 70
스레드 지정 M30 x 1,5
재질 하우징: 황동 흰색 청동 코팅; 감지면: PBT 주황색; LED 윈도: PEI; 잠금 너트: 황동 흰색 청동 코팅
조임 토크 [Nm] 50
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
측정 영역에서 목표물 4 x LED, 황색 점등됨:
측정 영역 외부에서 목표물 4 x LED, 황색 플래쉬
액세서리
구성 부품
잠금 너트: 2
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결 - 플러그
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A