제품 특성
전기적 디자인 | AS-i |
---|---|
검출간격 [mm] | 22 |
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
크기 [mm] | M30 x 1,5 / L = 60 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점 |
---|---|
어플리케이션 | 공작 기계, 냉각제 및 윤활유용 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 30 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
최대 power-on 지연시간 [ms] | 1000 |
출력
전기적 디자인 | AS-i |
---|---|
스위칭 주파수 DC [Hz] | 100 |
범위
검출간격 [mm] | 22 |
---|---|
실제 감지범위 Sr [mm] | 22 ± 10 % |
작업거리 [mm] | 0...17,82 |
정확성 / 편차
교정 계수 | 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,45 / 구리: 0,35 |
---|---|
히스테리시스 [Sr 의 %] | 1...20 |
접합점 드리프트 [Sr 의 %] | -10...10 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...70 |
---|---|
보호등급 | IP 68; ("Coolant") |
테스트 / 인증서
EMC |
|
---|
AS-i 특성값
AS-i 버전 | 3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주소 지정 모드 확장 | yes | |||||||||||||||
AS-i-프로필 | S-0.A.E | |||||||||||||||
AS-i I/O 구성 [hex] | 0 | |||||||||||||||
AS-i ID 코드 [hex] | A.E | |||||||||||||||
전산자료 단위의 확보 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 113,5 |
---|---|
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
설치방식 | 돌출형 마운팅 |
크기 [mm] | M30 x 1,5 / L = 60 |
스레드 지정 | M30 x 1,5 |
재질 | 스텐레스 (1.4404 / 316L); 감지면: LCP 무색 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - 플러그
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함 |
---|