유도형 근접센서
IIC235
IIK3015BBPKG/AM/V4A/US-104
유도형 근접센서
IIC235
IIK3015BBPKG/AM/V4A/US-104
- 기계 및 금속 작업에 사용하기 위해
- 오일 및 냉각수에 대한 내성
- 대형 금속 감지면
- 스위칭 상태에 대한 명확한 가시적 표시
- 폭넓은 감지 범위와 낮은 센서 오차 허용으로 안전한 감지 가능
제품 특성
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
검출간격 [mm] | 15 |
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
크기 [mm] | M30 x 1,5 / L = 65 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점; 증가된 감지 영역; 풀메탈 하우징 | |
---|---|---|
어플리케이션 | 공작 기계, 냉각제 및 윤활유용 | |
정격압력 [bar] | 100 | |
정격압력에 주의 |
|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 10 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 50 |
쇼트방지 | yes |
과부하 방지 | yes |
범위
검출간격 [mm] | 15 |
---|---|
실제 감지범위 Sr [mm] | 15 ± 10 % |
작업거리 [mm] | 0...12,15 |
증가된 감지 영역 | yes |
정확성 / 편차
교정 계수 | 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,5 / 구리: 0,2 |
---|---|
히스테리시스 [Sr 의 %] | 3...15 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -40...85 |
---|---|
보호등급 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충격 내구성 |
|
||||||||||
진동 내구성 |
|
||||||||||
쇼크 내구성 |
|
||||||||||
지속적인 쇼크 내구성 |
|
||||||||||
급격한 온도변화 |
|
||||||||||
MTTF [년 (해)] | 1244 | ||||||||||
임베디드 소프트웨어 포함됨 | yes | ||||||||||
UL 인증서 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 130,2 |
---|---|
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
설치방식 | 매립형으로 설치 가능함 |
크기 [mm] | M30 x 1,5 / L = 65 |
스레드 지정 | M30 x 1,5 |
재질 | 스텐레스 (1.4404 / 316L); 감지면: 스텐레스 (1.4404 / 316L); LED 윈도: PEI; 잠금 너트: 황동 흰색 청동 코팅 |
조임 토크 [Nm] | 80 |
풀메탈 하우징 | yes |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - 플러그
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함 |
---|