• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 유도형 근접센서
  4. 모든 유도형 센서
  5. IL5010

유도형 근접센서

IL5010

ILA3002-APKG/OBEN/PH RT

유도형 근접센서

IL5010

ILA3002-APKG/OBEN/PH RT

  • 특히 컴팩트 직사각형 디자인
  • 공간이 제한된 곳에서 사용하기에 적합
  • 공간 절약 연결 기술
  • 스위칭 상태에 대한 명확한 가시적 표시
  • 매우 높은 스위칭 주파수
  • ce
  • ukca
  • cul
제품 특성
전기적 디자인 PNP
출력 기능 normally closed
검출간격 [mm] 2
하우징 정사각형
크기 [mm] 40 x 8 x 8
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...36 DC
전류소모 [mA] 15; (24 V)
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
출력
전기적 디자인 PNP
출력 기능 normally closed
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 250
스위칭 주파수 DC [Hz] 2000
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
과부하 방지 yes
범위
검출간격 [mm] 2
실제 감지범위 Sr [mm] 2 ± 10 %
작업거리 [mm] 0...1,6
정확성 / 편차
교정 계수 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3
히스테리시스 [Sr 의 %] 1...15
접합점 드리프트 [Sr 의 %] -10...10
작동 조건
주변온도 [°C] -25...70
보호등급 IP 65
테스트 / 인증서
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [년 (해)] 3523
UL 인증서
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
전압 공급 Limited Voltage/Current
파일 번호 UL E174191
기계적 데이터
무게 [g] 42,2
하우징 정사각형
설치방식 매립형으로 설치 가능함
크기 [mm] 40 x 8 x 8
재질 황동 흰색 청동 코팅; LCP
조임 토크 [Nm] 1; (삽입 깊이: > 5 mm)
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 적색
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 케이블: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²