유도형 근접센서
IM002A
IME2040-FBOA/3D
유도형 근접센서
IM002A
IME2040-FBOA/3D
- 위험 영역 내 어플리케이션용
- AC/DC 출력 결합 및 2선 기술 채택
- 출력 기능 상시 열림/상시 폐쇄 프로그래밍 가능
- 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 하우징
- 감지면의 다섯 개 부분 선택 가능
제품 특성
출력 기능 | normally open / normally closed; (선택 가능함) |
---|---|
검출간격 [mm] | 40 |
하우징 | 정사각형 |
크기 [mm] | 40 x 40 x 105 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
보호 클래스 | II |
양극성 전환 방지 | 아니오 |
출력
출력 기능 | normally open / normally closed; (선택 가능함) | |
---|---|---|
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 6 | |
최대 전압강하 스위칭 출력 AC [V] | 6,5 | |
최소부하전류 [mA] | 5 | |
최대 누수 전류 [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (130 V AC) / 0,8 (24 V DC) | |
스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급 [mA] | 150 | |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100 | |
스위칭 출력의 단시간 전류 정격 [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | |
스위칭 주파수 AC [Hz] | 10 | |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 10 | |
스위치 주파수에 대한 주의 [Hz] |
|
|
쇼트 방지 | 아니오 | |
과부하 방지 | 아니오 |
범위
검출간격 [mm] | 40 |
---|---|
실제 감지범위 Sr [mm] | 40 ± 10 % |
작업거리 [mm] | 0...32,4 |
정확성 / 편차
교정 계수 | 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2 |
---|---|
히스테리시스 [Sr 의 %] | 1...20 |
접합점 드리프트 [Sr 의 %] | -10...10 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...60 |
---|---|
보호등급 | IP 65; IP 67 |
테스트 / 인증서
ATEX 마킹 |
|
||
---|---|---|---|
EMC |
|
||
MTTF [년 (해)] | 554 |
기계적 데이터
무게 [g] | 253 |
---|---|
하우징 | 정사각형 |
설치방식 | 돌출형 마운팅 |
크기 [mm] | 40 x 40 x 105 |
재질 | PC; PA; 스텐레스 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
전기적 연결
필수 보호 | IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈; ≤ 2 A; 신속한 작동; 폭파위험 영역 외부에 안전장치(휴즈)를 설치함. |
---|
비고
비고 |
|
||
---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 터미널: 0,34...2,5 mm²; 케이블 피복: Ø 5...9 mm |
---|