• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 유도형 근접센서
  4. 모든 유도형 센서
  5. IM5052

유도형 근접센서

IM5052

IME3015BFPKG/NPT RT

유도형 근접센서

IM5052

IME3015BFPKG/NPT RT

  • 전달 시 사용할 긴 감지 범위
  • 출력 기능 상시 열림/상시 폐쇄 프로그래밍 가능
  • 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 하우징
  • 스위칭 상태에 대한 명확한 가시적 표시
  • ce
  • ukca
제품 특성
전기적 디자인 PNP
출력 기능 normally open / normally closed; (선택 가능함)
검출간격 [mm] 15
하우징 정사각형
크기 [mm] 40 x 40 x 120
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...36 DC
전류소모 [mA] 15; (24 V)
보호 클래스 II
양극성 전환 방지 yes
출력
전기적 디자인 PNP
출력 기능 normally open / normally closed; (선택 가능함)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 250
스위칭 주파수 DC [Hz] 250
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
과부하 방지 yes
범위
검출간격 [mm] 15
실제 감지범위 Sr [mm] 15 ± 10 %
작업거리 [mm] 0...12,1
정확성 / 편차
교정 계수 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2
히스테리시스 [Sr 의 %] 1...15
접합점 드리프트 [Sr 의 %] -10...10
작동 조건
주변온도 [°C] -25...80
보호등급 IP 65
테스트 / 인증서
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD
EN 61000-4-3 HF 방사함 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF 전도됨 3 V
EN 55011 B 등급
MTTF [년 (해)] 1727
기계적 데이터
무게 [g] 195,5
하우징 정사각형
설치방식 매립형으로 설치 가능함
크기 [mm] 40 x 40 x 120
재질 PPE
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 황색
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 터미널: ...2,5 mm²; 케이블 피복: Ø 7...13 mm