• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 유도형 근접센서
  4. 모든 유도형 센서
  5. IM5084

유도형 근접센서

IM5084

IMC4020UCPKG/K1/SC/US-100-DPA

유도형 근접센서

IM5084

IMC4020UCPKG/K1/SC/US-100-DPA

  • 논스틱 코팅으로 용접 슬래그에 대한 내성 발생
  • 상호 보완적인 출력 기능 NO/NC
  • 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 하우징
  • 스위칭 상태와 작동을 확인하기 위한 LED 디스플레이
  • 보정 계수 1: 모든 금속에 대한 지속적인 감지 범위
  • ce
  • ukca
제품 특성
전기적 디자인 PNP
출력 기능 상호보완성
검출간격 [mm] 20
하우징 정사각형
크기 [mm] 40 x 40 x 66
어플리케이션
특수성(시스템) 금으로 도금한 접속점; 교정요소 = 1; 전자기 필드 면역성
전자기 필드 면역성 yes
최대 전자기 필드 면역성 [mT] 300
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...36 DC
전류소모 [mA] 20; (24 V)
보호 클래스 II
양극성 전환 방지 yes
출력
전기적 디자인 PNP
출력 기능 상호보완성
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 250
스위칭 주파수 DC [Hz] 200
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
과부하 방지 yes
범위
검출간격 [mm] 20
정확성 / 편차
교정 계수 금속: 1 / 스텐레스: 1,1 / 황동: 1,1 / 알루미늄: 1,1 / 구리: 1,1
교정요소 = 1 yes
작동 조건
주변온도 [°C] -25...70
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [년 (해)] 945
UL 인증서
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
전압 공급 Hazardous voltage
파일 번호 UL E174191
기계적 데이터
무게 [g] 240
하우징 정사각형
설치방식 매립형으로 설치 가능함
크기 [mm] 40 x 40 x 66
재질 하우징: PPE; 감지면: PPE 흑색 비접착을 위해 덧입힘; 엔드캡 (end cap): 아연 주조함; 클램프: 아연 주조함 흑색; 나사: 금속 아연 도금
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 황색
작동 1 x LED, 녹색
액세서리
구성 부품
마운팅 브라켓: 1
내면이 육각형인 나사: 1
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결 - 플러그
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 잠금: 황동, 흰색 청동 코팅; 접촉점: 금으로 도금함