유도형 근접센서
IM508A
IME2020BFRKG/3D
유도형 근접센서
IM508A
IME2020BFRKG/3D
- 위험 영역 내 어플리케이션용
- 2선 기술
- 출력 기능 상시 열림/상시 폐쇄 프로그래밍 가능
- 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 하우징
- 감지면의 다섯 개 부분 선택 가능
제품 특성
출력 기능 | normally open / normally closed; (선택 가능함) |
---|---|
검출간격 [mm] | 20 |
하우징 | 정사각형 |
크기 [mm] | 40 x 40 x 105 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...55 DC |
---|---|
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
출력
출력 기능 | normally open / normally closed; (선택 가능함) |
---|---|
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 4,6 |
최소부하전류 [mA] | 5 |
최대 누수 전류 [mA] | 1 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 150 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 100 |
쇼트 방지 | yes |
과부하 방지 | yes |
범위
검출간격 [mm] | 20 |
---|---|
실제 감지범위 Sr [mm] | 20 ± 10 % |
작업거리 [mm] | 0...16,2 |
정확성 / 편차
교정 계수 | 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2 |
---|---|
히스테리시스 [Sr 의 %] | 1...20 |
접합점 드리프트 [Sr 의 %] | -10...10 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...60 |
---|---|
보호등급 | IP 65; IP 67 |
테스트 / 인증서
ATEX 마킹 |
|
||
---|---|---|---|
EMC |
|
||
MTTF [년 (해)] | 1608 |
기계적 데이터
무게 [g] | 244 |
---|---|
하우징 | 정사각형 |
설치방식 | 매립형으로 설치 가능함 |
크기 [mm] | 40 x 40 x 105 |
재질 | PC; PA; 스텐레스 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
비고 |
|
||
---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 터미널: 0,34...1,5 mm²; 케이블 피복: Ø 5...9 mm |
---|