유도형 근접센서
IM5098
IMC4035UCPKG/K1/SC/US-100-DPA
유도형 근접센서
IM5098
IMC4035UCPKG/K1/SC/US-100-DPA
- 보정 계수 1: 모든 금속에 대한 지속적인 감지 범위
- 용접 어플리케이션용 전자기장 면역
- 논스틱 코팅으로 용접 슬래그에 대한 내성 발생
- 상호 보완적인 출력 기능 NO/NC
- 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 하우징
단종제품
대체 제품: IM5124 또는 IM5126 제품 비교: IM5098 / IM5124 / IM5126 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
제품 특성
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | 상호보완성 |
검출간격 [mm] | 35 |
하우징 | 정사각형 |
크기 [mm] | 40 x 40 x 66 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점; 교정요소 = 1; 전자기 필드 면역성 |
---|---|
전자기 필드 면역성 | yes |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...36 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | 20; (24 V) |
보호 클래스 | II |
양극성 전환 방지 | yes |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | 상호보완성 |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 250 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 250 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
범위
검출간격 [mm] | 35 |
---|---|
실제 감지범위 Sr [mm] | 35 ± 10 % |
작업거리 [mm] | 0...28,3 |
정확성 / 편차
교정 계수 | 금속: 1 / 스텐레스: 1 / 황동: 1 / 알루미늄: 1 / 구리: 1 |
---|---|
히스테리시스 [Sr 의 %] | 1...15 |
접합점 드리프트 [Sr 의 %] | -10...10 |
교정요소 = 1 | yes |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...70 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [년 (해)] | 943 | ||||||||
UL 인증서 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 142 |
---|---|
하우징 | 정사각형 |
설치방식 | 돌출형 마운팅 |
크기 [mm] | 40 x 40 x 66 |
재질 | 하우징: PPE; 감지면: PPE 흑색 비접착을 위해 덧입힘; 엔드캡 (end cap): PPS; 클램프: PPS 흑색; 나사: 금속 아연 도금 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
비고 |
|
|
---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결 - 플러그
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 잠금: 황동, 흰색 청동 코팅; 접촉점: 금으로 도금함 |
---|