• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 유도형 근접센서
  4. 모든 유도형 센서
  5. IM5137

유도형 근접센서

IM5137

IMC2015-BRKG/UP/0,8M/ZH/US

유도형 근접센서

IM5137

IMC2015-BRKG/UP/0,8M/ZH/US

  • 2선 기술
  • 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 하우징
  • 감지면의 다섯 개 부분 선택 가능
  • 장착된 위치에서 선명하게 보이는 모서리용 LED
  • M12 커넥터가 있는 짧은 연결 케이블
  • ce
  • ukca
제품 특성
전기적 디자인 PNP/NPN
출력 기능 normally closed
검출간격 [mm] 15
하우징 정사각형
크기 [mm] 40 x 40 x 54
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...36 DC
보호 클래스 II
양극성 전환 방지 yes
출력
전기적 디자인 PNP/NPN
출력 기능 normally closed
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 4,6
최소부하전류 [mA] 2
최대 누수 전류 [mA] 0,8
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 100
스위칭 주파수 DC [Hz] 200
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
과부하 방지 yes
범위
검출간격 [mm] 15
실제 감지범위 Sr [mm] 15 ± 10 %
작업거리 [mm] 0...12,1
정확성 / 편차
교정 계수 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3
히스테리시스 [Sr 의 %] 1...15
접합점 드리프트 [Sr 의 %] -10...10
작동 조건
주변온도 [°C] -25...70
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
EMC
EN 61000-4-2 ESD 8 kV CD / 6 kV AD
EN 61000-4-3 HF 방사함 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV 선간 (line to line), Ri: 2 Ohm
EN 61000-4-6 HF 전도됨 10 V
EN 55011 B 등급
MTTF [년 (해)] 1714
기계적 데이터
무게 [g] 161,5
하우징 정사각형
감지면 선택가능한 5가지 위치
설치방식 매립형으로 설치 가능함
크기 [mm] 40 x 40 x 54
재질 PA
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 황색
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결 - 플러그
케이블: 0,8 m, PUR
커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 잠금: 머리부분이 톱니모양인 암나사, 회전가능