유도형 근접센서
IM513A
IMC4030-CPKG/US/3D/3G
유도형 근접센서
IM513A
IMC4030-CPKG/US/3D/3G
- 위험 영역 내 어플리케이션용
- 전달 시 사용할 긴 감지 범위
- 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 하우징
- 감지면의 다섯 개 부분 선택 가능
- 상호 보완적인 출력 기능 NO/NC
제품 특성
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | 상호보완성 |
검출간격 [mm] | 30 |
하우징 | 정사각형 |
크기 [mm] | 40 x 40 x 54 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 15 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | 상호보완성 |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
최대 누수 전류 [mA] | 0,1 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 200 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 100 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
범위
검출간격 [mm] | 30 |
---|---|
실제 감지범위 Sr [mm] | 30 ± 10 % |
작업거리 [mm] | 0...24,3 |
정확성 / 편차
교정 계수 | 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2 |
---|---|
히스테리시스 [Sr 의 %] | 1...20 |
접합점 드리프트 [Sr 의 %] | -10...10 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...60 |
---|---|
보호등급 | IP 65; IP 67 |
테스트 / 인증서
인증서 | BVS 20 ATEX E 057 X; IECEx BVS 20.0044 X | ||
---|---|---|---|
ATEX 마킹 |
|
||
|
|||
EMC |
|
||
MTTF [년 (해)] | 1260 |
기계적 데이터
무게 [g] | 173 |
---|---|
하우징 | 정사각형 |
설치방식 | 돌출형 마운팅 |
크기 [mm] | 40 x 40 x 54 |
재질 | PC; PA; TPE |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
비고 |
|
||
---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결 - 플러그
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함 |
---|