- 제품
- 센서
- 밸브 센서
- 쿼터턴 액추에이터용 센서
- IN0117
제품 특성
출력 기능 | 2 x N.O. |
---|---|
검출간격 [mm] | 4 |
하우징 | 정사각형 |
크기 [mm] | 40 x 26 x 26 |
전기적 데이터
주파수 AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
동작 전압 [V] | 20...140 AC / 10...140 DC |
보호 클래스 | I |
양극성 전환 방지 | 아니오 |
출력
출력 기능 | 2 x N.O. |
---|---|
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 5 |
최대 전압강하 스위칭 출력 AC [V] | 5 |
최소부하전류 [mA] | 5 |
최대 누수 전류 [mA] | 0,8 |
스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급 [mA] | 200 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 200 |
스위칭 출력의 단시간 전류 정격 [mA] | 900; (20 ms / 0,5 Hz) |
스위칭 주파수 AC [Hz] | 25 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 25 |
쇼트 방지 | 아니오 |
과부하 방지 | 아니오 |
범위
검출간격 [mm] | 4 |
---|---|
실제 감지범위 Sr [mm] | 4 ± 10 % |
작업거리 [mm] | 0...3,25 |
정확성 / 편차
교정 계수 | 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2 |
---|---|
히스테리시스 [Sr 의 %] | 3...15 |
접합점 드리프트 [Sr 의 %] | -10...10 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [년 (해)] | 502 |
기계적 데이터
무게 [g] | 78,5 |
---|---|
하우징 | 정사각형 |
설치방식 | 돌출형 마운팅 |
크기 [mm] | 40 x 26 x 26 |
재질 | 스텐레스 (1.4305 / 303); PBT |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
전기적 연결
필수 보호 | IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈; ≤ 2 A; 신속한 작동; 폭파위험 영역 외부에 안전장치(휴즈)를 설치함. |
---|
비고
비고 |
|
|
---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결 - 플러그
커넥터: 1 x 7/8"; 코딩: A |