밸브 액츄에이터용 유도형 듀얼 센서
IN512A
IND3004DBPKG/3D
밸브 액츄에이터용 유도형 듀얼 센서
IN512A
IND3004DBPKG/3D
- 위험 영역 내 어플리케이션용
- 4줄 충격 테스트를 통과한 견고한 하우징
- 모니터링 밸브 위치용
- 밸브 액추에이터에 대한 안정적인 위치 피드백용
- 비접촉식 자가 청소 시스템
제품 특성
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | 2 x N.O. |
검출간격 [mm] | 4 |
하우징 | 정사각형 |
크기 [mm] | 40 x 26 x 26 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 15 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | 2 x N.O. |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100 |
스위칭 출력의 단시간 전류 정격 [mA] | 100 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 1300 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
범위
검출간격 [mm] | 4 |
---|---|
동작 거리 목표물 퍽 [mm] | 1 |
정확성 / 편차
교정 계수 | 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3 |
---|---|
히스테리시스 [Sr 의 %] | 1...15 |
접합점 드리프트 [Sr 의 %] | -10...10 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...60 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
ATEX 마킹 |
|
||
---|---|---|---|
ATEX 마킹에 대한 주의: |
|
||
EMC |
|
||
MTTF [년 (해)] | 1064 |
기계적 데이터
무게 [g] | 347,5 |
---|---|
하우징 | 정사각형 |
크기 [mm] | 40 x 26 x 26 |
재질 | 하우징: PBT; 커버: PC; 하우징 충격보호: 스텐레스 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 케이블: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
---|