• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 밸브 센서
  4. 쿼터턴 액추에이터용 센서
  5. IN5334

밸브 액츄에이터용 유도형 듀얼 센서

IN5334

IND3004DBPKG/T2

밸브 액츄에이터용 유도형 듀얼 센서

IN5334

IND3004DBPKG/T2

  • 모니터링 밸브 위치용
  • 밸브 액추에이터에 대한 안정적인 위치 피드백용
  • 비접촉식 자가 청소 시스템
  • 3개 나사만으로 빠르고 단단히 장착
  • 센서에서 솔레노이드 밸브 직접 트리거링
  • ce
  • ukca
  • cul
제품 특성
전기적 디자인 PNP
출력 기능 2 x N.O.
검출간격 [mm] 4
하우징 정사각형
크기 [mm] 40 x 26 x 60
어플리케이션
어플리케이션 ISO(국제 표준화 기구) 5211 (VDI/VDE)에 의한 표준규범
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...36 DC
전류소모 [mA] 20; (36 V)
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
출력
전기적 디자인 PNP
출력 기능 2 x N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 250
스위칭 주파수 DC [Hz] 1300
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
과부하 방지 yes
범위
검출간격 [mm] 4
실제 감지범위 Sr [mm] 4 ± 10 %
작업거리 [mm] 0...3,25
정확성 / 편차
교정 계수 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3
히스테리시스 [Sr 의 %] 3...15
접합점 드리프트 [Sr 의 %] -10...10
작동 조건
주변온도 [°C] -25...80
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 B 등급
MTTF [년 (해)] 1296
UL 인증서
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
전압 공급 Hazardous voltage
파일 번호 UL E174191
기계적 데이터
무게 [g] 171
하우징 정사각형
설치방식 돌출형 마운팅
크기 [mm] 40 x 26 x 60
재질 PBT; PC
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 2 x LED, 황색
액세서리
구성 부품
보강 브라켓
소켓 헤드 나사: 2 x M5 x 35
워셔: 2
비고
비고
적절한 밸브 최대 20 W까지 NAMUR 인터페이스에 따른 밸브
포장당 1 갯수
전기적 연결 - 소켓
커넥터: 1 x M12; 코딩: A
전기적 연결 - 플러그
연결부 커넥터: 1 x Rd24; 코딩: A