• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 유도형 근접센서
  4. 모든 유도형 센서
  5. IN5370

유도형 근접센서

IN5370

IN-3003-BPKG/AS-610-TPS

유도형 근접센서

IN5370

IN-3003-BPKG/AS-610-TPS

  • 공간 절약형 사각 하우징
  • 공간이 제한된 곳에서 사용하기에 적합
  • 공간 절약 M8 커넥터 제공
  • 매우 높은 스위칭 주파수
  • 광범위한 작동 온도 범위
  • ce
  • ukca
제품 특성
전기적 디자인 PNP
출력 기능 N.O.
검출간격 [mm] 3
하우징 정사각형
크기 [mm] 40 x 12 x 26
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...36 DC
전류소모 [mA] 15; (24 V)
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
출력
전기적 디자인 PNP
출력 기능 N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 250
스위칭 주파수 DC [Hz] 1200
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
과부하 방지 yes
범위
검출간격 [mm] 3
실제 감지범위 Sr [mm] 3 ± 10 %
작업거리 [mm] 0...2,4
정확성 / 편차
교정 계수 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3
히스테리시스 [Sr 의 %] 3...15
접합점 드리프트 [Sr 의 %] -10...10
작동 조건
주변온도 [°C] -20...80
보호등급 IP 65
테스트 / 인증서
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 B 등급
MTTF [년 (해)] 2577
기계적 데이터
무게 [g] 21,9
하우징 정사각형
설치방식 Quasi flush
크기 [mm] 40 x 12 x 26
재질 하우징: PBT; 감지면: PBT 주황색
고정용 구멍
조임 토크 [Nm] < 0,5
나사식 부시 (bush)
조임 토크 [Nm] < 1,2; (황동이 대상물과 접촉되도록 삽입)
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 황색
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결 - 플러그
연결부 커넥터: 1 x M8; 코딩: A; 잠금: 황동, 흰색 청동 코팅