- 제품
- 센서
- 밸브 센서
- 쿼터턴 액추에이터용 센서
- IN5409
제품 특성
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | 2 x N.O. |
검출간격 [mm] | 4 |
하우징 | 정사각형 |
크기 [mm] | 33 x 60 x 92 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC; (; PELV 준수) |
---|---|
전류소모 [mA] | 15; (최대 출력 스위칭됨) |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | 2 x N.O. |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 500 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
밸브 컨트롤 | 24 (< 20 W) |
범위
검출간격 [mm] | 4 |
---|---|
실제 감지범위 Sr [mm] | 4 ± 10 % |
작업거리 [mm] | 0...3,25 |
정확성 / 편차
교정 계수 | 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3 |
---|---|
히스테리시스 [Sr 의 %] | 1...15 |
접합점 드리프트 [Sr 의 %] | -10...10 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [년 (해)] | 1072 |
기계적 데이터
무게 [g] | 152,7 |
---|---|
하우징 | 정사각형 |
설치방식 | 돌출형 마운팅 |
크기 [mm] | 33 x 60 x 92 |
재질 | 하우징: PA; 나사: 스텐레스; 워셔: 스텐레스 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 조임공간에서 조이는 선: |
---|