• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 밸브 센서
  4. 쿼터턴 액추에이터용 센서
  5. IN5416

밸브 액츄에이터용 유도형 듀얼 센서

IN5416

IND3004DBPKG/US-100-KPV

밸브 액츄에이터용 유도형 듀얼 센서

IN5416

IND3004DBPKG/US-100-KPV

  • 모니터링 밸브 위치용
  • 밸브 액추에이터에 대한 안정적인 위치 피드백용
  • 비접촉식 자가 청소 시스템
  • 3개 나사만으로 빠르고 단단히 장착
  • 높은 충격 및 진동 저항
  • ce
  • ukca
제품 특성
전기적 디자인 PNP
출력 기능 2 x N.O.
검출간격 [mm] 4
하우징 정사각형
크기 [mm] 40 x 26 x 26
어플리케이션
특수성(시스템) 금으로 도금한 접속점
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...36 DC
절연 정격전압 [V] 250
전류소모 [mA] < 15
보호 클래스 II
양극성 전환 방지 yes
출력
전기적 디자인 PNP
출력 기능 2 x N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2,5
최대 누수 전류 [mA] 0,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 250
스위칭 출력의 단시간 전류 정격 [mA] 250
스위칭 주파수 DC [Hz] 1000
쇼트방지 yes
과부하 방지 yes
범위
검출간격 [mm] 4
실제 감지범위 Sr [mm] 4 ± 10 %
작업거리 [mm] 0...3,24
정확성 / 편차
교정 계수 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2
히스테리시스 [Sr 의 %] 1...15
접합점 드리프트 [Sr 의 %] -10...10
작동 조건
주변온도 [°C] -25...80
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
EMC
EN 60947-5-2
기계적 데이터
무게 [g] 40
하우징 정사각형
설치방식 돌출형 마운팅
크기 [mm] 40 x 26 x 26
재질 하우징: PBT; 커버: PC
조임 토크 [Nm] 0,6...1,5; (마디가 있는너트)
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 2 x LED, 황색
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결 - 플러그
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함