- 제품
- 센서
- 밸브 센서
- 쿼터턴 액추에이터용 센서
- IN5460
밸브 액츄에이터용 유도형 듀얼 센서
IN5460
IND3007DBPKG/US-100-DPV
밸브 액츄에이터용 유도형 듀얼 센서
IN5460
IND3007DBPKG/US-100-DPV
- 모니터링 밸브 위치용
- 밸브 액추에이터에 대한 안정적인 위치 피드백용
- 비접촉식 자가 청소 시스템
- 3개 나사만으로 빠르고 단단히 장착
- 높은 충격 및 진동 저항
제품 특성
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | 2 x N.O. |
검출간격 [mm] | 7 |
하우징 | 정사각형 |
크기 [mm] | 40 x 26 x 26 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...36 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 15 |
보호 클래스 | II |
양극성 전환 방지 | yes |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | 2 x N.O. |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 250 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 600 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
범위
검출간격 [mm] | 7 |
---|---|
실제 감지범위 Sr [mm] | 7 ± 10 % |
작업거리 [mm] | 0...5,7 |
정확성 / 편차
교정 계수 | 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3 |
---|---|
히스테리시스 [Sr 의 %] | 3...15 |
접합점 드리프트 [Sr 의 %] | -10...10 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -40...70 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [년 (해)] | 990 |
기계적 데이터
무게 [g] | 40,5 |
---|---|
하우징 | 정사각형 |
설치방식 | 돌출형 마운팅 |
크기 [mm] | 40 x 26 x 26 |
재질 | PC |
조임 토크 [Nm] | 0,6...1,5; (마디가 있는너트) |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - 플러그
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|