• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 유도형 근접센서
  4. 모든 유도형 센서
  5. IO5016

유도형 근접센서

IO5016

IOW2010-ARKG/UP/US-100 RT

유도형 근접센서

IO5016

IOW2010-ARKG/UP/US-100 RT

  • 공간이 제한된 곳에서 사용하기에 적합
  • 빠른 설치를 위한 스냅피트 장착
  • 감지면의 세 개 부분 선택 가능
  • 오일 및 냉각수에 대한 내성
  • 270도로 회전할 수 있는 M12 커넥터
  • ce
  • ukca
제품 특성
전기적 디자인 PNP/NPN
출력 기능 N.O.
검출간격 [mm] 10
하우징 정사각형
크기 [mm] 26 x 26 x 43
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...36 DC
보호 클래스 II
양극성 전환 방지 yes
출력
전기적 디자인 PNP/NPN
출력 기능 N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 4,6
최소부하전류 [mA] 2
최대 누수 전류 [mA] 0,6
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 100
스위칭 주파수 DC [Hz] 250
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
과부하 방지 yes
범위
검출간격 [mm] 10
실제 감지범위 Sr [mm] 10 ± 10 %
작업거리 [mm] 0...8,1
정확성 / 편차
교정 계수 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3
히스테리시스 [Sr 의 %] 1...15
접합점 드리프트 [Sr 의 %] -10...10
작동 조건
주변온도 [°C] -25...70
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 B 등급
MTTF [년 (해)] 2577
기계적 데이터
무게 [g] 45,78
하우징 정사각형
설치방식 매립형으로 설치 가능함
크기 [mm] 26 x 26 x 43
재질 PA
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 적색
액세서리
구성 부품
헤드 캡 나사: 1 x M4 x 12
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결 - 플러그
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 잠금: 회전가능