유도형 근접센서
IQ2014
IQ23008BBNKG/K1/2M/PUR
유도형 근접센서
IQ2014
IQ23008BBNKG/K1/2M/PUR
- 보정 계수 1: 모든 금속에 대한 지속적인 감지 범위
- 매우 높은 스위칭 주파수
- 높은 가동 시간을 위한 긴 감지 범위
- 공간 절약형 설계
- 광범위한 작동 온도 범위
제품 특성
전기적 디자인 | NPN |
---|---|
출력 기능 | normally closed |
검출간격 [mm] | 8 |
하우징 | 정사각형 |
크기 [mm] | 20 x 8 x 32 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 적합한 연결사슬; 증가된 감지 영역; 교정요소 = 1 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 20 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
출력
전기적 디자인 | NPN |
---|---|
출력 기능 | normally closed |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 2000 |
쇼트방지 | yes |
과부하 방지 | yes |
범위
검출간격 [mm] | 8 |
---|---|
실제 감지범위 Sr [mm] | 8 ± 10 % |
작업거리 [mm] | 0...6,48 |
증가된 감지 영역 | yes |
정확성 / 편차
교정 계수 | 금속: 1 / 스텐레스: 1 / 황동: 1 / 알루미늄: 1 / 구리: 1 |
---|---|
히스테리시스 [Sr 의 %] | 3...15 |
접합점 드리프트 [Sr 의 %] | -10...10 |
교정요소 = 1 | yes |
작동 조건
주변온도 [°C] | -40...85 |
---|---|
보호등급 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진동 내구성 |
|
||||||||||
쇼크 내구성 |
|
||||||||||
지속적인 쇼크 내구성 |
|
||||||||||
급격한 온도변화 |
|
||||||||||
MTTF [년 (해)] | 1084 | ||||||||||
UL 인증서 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 78,9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
하우징 | 정사각형 | ||||
설치방식 | 매립형으로 설치 가능함 | ||||
크기 [mm] | 20 x 8 x 32 | ||||
재질 | 아연 주조함 특수 도금; 감지면: LCP 자연적; LED 윈도: TPU; 포팅: PUR | ||||
적합한 연결사슬 | yes | ||||
적합한 연결사슬 |
|
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 케이블: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² |
---|