• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. IS5034

유도형 근접센서

IS5034

IS-3002-APKG/4M

유도형 근접센서

IS5034

IS-3002-APKG/4M

  • 공간 절약형 사각 하우징
  • 공간이 제한된 곳에서 사용하기에 적합
  • 매우 높은 스위칭 주파수
  • 광범위한 작동 온도 범위
  • 스위칭 상태에 대한 명확한 가시적 표시
  • ce
  • ukca
제품 특성
전기적 디자인 PNP
출력 기능 normally closed
검출간격 [mm] 2
하우징 정사각형
크기 [mm] 28 x 10 x 16
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...30 DC
전류소모 [mA] < 15
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
출력
전기적 디자인 PNP
출력 기능 normally closed
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 200
스위칭 주파수 DC [Hz] 800
쇼트방지 yes
과부하 방지 yes
범위
검출간격 [mm] 2
실제 감지범위 Sr [mm] 2 ± 10 %
작업거리 [mm] 0...1,62
증가된 감지 영역 아니오
정확성 / 편차
교정 계수 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2
히스테리시스 [Sr 의 %] 1...15
접합점 드리프트 [Sr 의 %] -10...10
작동 조건
주변온도 [°C] -25...80
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF 방사함 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV
EN 61000-4-6 HF 전도됨 10 V
EN 55011 B 등급
MTTF [년 (해)] 3044
기계적 데이터
무게 [g] 74,9
하우징 정사각형
설치방식 매립형으로 설치 가능함
크기 [mm] 28 x 10 x 16
재질 하우징: PBT; 커버: PBT
조임 토크 [Nm] < 0,5; (와셔 포함 )
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 황색
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 케이블: 4 m, PVC, Ø 3,5 mm; 3 x 0,14 mm²