유도형 근접센서
IS5086
IS-3003BBPKG/0,15M AS
유도형 근접센서
IS5086
IS-3003BBPKG/0,15M AS
- 공간 절약형 사각 하우징
- 공간이 제한된 곳에서 사용하기에 적합
- 광범위한 작동 온도 범위
- M8 커넥터와 짧은 연결 케이블
- 스위칭 상태에 대한 명확한 가시적 표시
제품 특성
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
검출간격 [mm] | 3 |
하우징 | 정사각형 |
크기 [mm] | 28 x 10 x 16 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2") |
---|---|
전류소모 [mA] | < 15 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 200 |
쇼트방지 | yes |
과부하 방지 | yes |
범위
검출간격 [mm] | 3 |
---|---|
실제 감지범위 Sr [mm] | 3 ± 10 % |
작업거리 [mm] | 0...2,4 |
정확성 / 편차
히스테리시스 [Sr 의 %] | 1...15 |
---|---|
접합점 드리프트 [Sr 의 %] | -10...10 |
작동 조건
주변온도 [°C] | 0...60 |
---|---|
보호등급 | IP 65; IP 67; (ifm 소켓이 규정에 맞게 나사로 조여졌습니다. ) |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [년 (해)] | 2965 | ||||||||
UL 인증서 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 14,3 |
---|---|
하우징 | 정사각형 |
설치방식 | 매립형으로 설치 가능함 |
크기 [mm] | 28 x 10 x 16 |
재질 | PBT; PC |
조임 토크 [Nm] | < 0,5; (와셔 포함 ) |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - 플러그
연결부 | 케이블: 0,15 m, PUR |
---|---|
연결부 | 커넥터: 1 x M8; 코딩: A |