유도형 근접센서
IS5087
IS-3004-BPKG/0,15M
유도형 근접센서
IS5087
IS-3004-BPKG/0,15M
- 공간 절약형 사각 하우징
- 공간이 제한된 곳에서 사용하기에 적합
- 매우 높은 스위칭 주파수
- 광범위한 작동 온도 범위
- 스위칭 상태에 대한 명확한 가시적 표시
제품 특성
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
검출간격 [mm] | 4 |
하우징 | 정사각형 |
크기 [mm] | 28 x 10 x 16 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | 15 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 200 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 2000 |
쇼트방지 | yes |
과부하 방지 | yes |
범위
검출간격 [mm] | 4 |
---|---|
실제 감지범위 Sr [mm] | 4 ± 10 % |
작업거리 [mm] | 0...3,24 |
정확성 / 편차
히스테리시스 [Sr 의 %] | 1...15 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...70 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [년 (해)] | 2965 |
기계적 데이터
무게 [g] | 14,8 |
---|---|
하우징 | 정사각형 |
설치방식 | 돌출형 마운팅 |
크기 [mm] | 28 x 10 x 16 |
재질 | PBT |
조임 토크 [Nm] | < 0,5; (와셔 포함 ) |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 케이블: 0,15 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|