유도형 근접센서
IT5021
ITB3001-BPKG/AS
유도형 근접센서
IT5021
ITB3001-BPKG/AS
- 공간이 제한된 곳에서 사용하기에 적합
- 공간 절약 M8 커넥터
- 스위칭 상태에 대한 명확한 가시적 표시
- 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 금속 하우징
- 매우 높은 스위칭 주파수
제품 특성
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
검출간격 [mm] | 1 |
하우징 | 원통형의 |
크기 [mm] | Ø 6,5 / L = 50 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | 10 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 2000 |
쇼트방지 | yes |
과부하 방지 | yes |
범위
검출간격 [mm] | 1 |
---|---|
실제 감지범위 Sr [mm] | 1 ± 10 % |
작업거리 [mm] | 0...0,81 |
정확성 / 편차
교정 계수 | 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,3 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,1 |
---|---|
히스테리시스 [Sr 의 %] | 1...20 |
접합점 드리프트 [Sr 의 %] | -10...10 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
보호등급 | IP 65; (ifm 소켓이 규정에 맞게 나사로 조여졌습니다. : IP 67) |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [년 (해)] | 1379 | ||||||||||
임베디드 소프트웨어 포함됨 | yes | ||||||||||
UL 인증서 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 16,8 |
---|---|
하우징 | 원통형의 |
설치방식 | 매립형으로 설치 가능함 |
크기 [mm] | Ø 6,5 / L = 50 |
재질 | 황동 흰색 청동 코팅; 감지면: PBT 주황색; LED 윈도: PPSU |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - 플러그
연결부 | 커넥터: 1 x M8; 코딩: A |
---|