• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 유도형 근접센서
  4. 모든 유도형 센서
  5. IT5039

유도형 근접센서

IT5039

ITB3002-BPKG/2M PVC

유도형 근접센서

IT5039

ITB3002-BPKG/2M PVC

  • 특히 짧은 하우징
  • 공간이 제한된 곳에서 사용하기에 적합
  • 양측면의 케이블 엔트리로 공간 절약 연결 기술 제공
  • 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 금속 하우징
  • 매우 높은 스위칭 주파수
  • ce
  • cul
제품 특성
전기적 디자인 PNP
출력 기능 N.O.
검출간격 [mm] 2
하우징 원통형의
크기 [mm] Ø 6,5 / L = 19
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...30 DC
전류소모 [mA] 20; (24 V)
양극성 전환 방지 yes
출력
전기적 디자인 PNP
출력 기능 N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 200
스위칭 주파수 DC [Hz] 1000
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
과부하 방지 아니오
범위
검출간격 [mm] 2
실제 감지범위 Sr [mm] 2 ± 10 %
작업거리 [mm] 0...1,6
정확성 / 편차
교정 계수 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2
히스테리시스 [Sr 의 %] < 15
접합점 드리프트 [Sr 의 %] -10...10
작동 조건
주변온도 [°C] -25...70
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 B 등급
MTTF [년 (해)] 1045
UL 인증서
Ta 0...40 °C
전압 공급 Class 2
파일 번호 UL E174191
기계적 데이터
무게 [g] 57
하우징 원통형의
설치방식 매립형으로 설치 가능함
크기 [mm] Ø 6,5 / L = 19
재질 하우징: 스텐레스; 감지면: PBT
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 케이블: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm²