제품 특성
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | 상호보완성 |
검출간격 [mm] | 20 |
하우징 | 정사각형 |
크기 [mm] | 40 x 40 x 118 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | 20; (24 V) |
보호 클래스 | II |
양극성 전환 방지 | yes |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | 상호보완성 |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 200 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 300 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
범위
검출간격 [mm] | 20 |
---|---|
실제 감지범위 Sr [mm] | 20 ± 10 % |
작업거리 [mm] | 0...16,2 |
정확성 / 편차
교정 계수 | 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,3 |
---|---|
히스테리시스 [Sr 의 %] | 1...10 |
접합점 드리프트 [Sr 의 %] | -10...10 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...100 |
---|---|
보호등급 | IP 68; IP 69K |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진동 내구성 |
|
||||||||||
쇼크 내구성 |
|
||||||||||
지속적인 쇼크 내구성 |
|
||||||||||
급격한 온도변화 |
|
||||||||||
MTTF [년 (해)] | 652,2 | ||||||||||
UL 인증서 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 250 |
---|---|
하우징 | 정사각형 |
설치방식 | 매립형으로 설치 가능함 |
크기 [mm] | 40 x 40 x 118 |
재질 | PA 6.6; 아연 주조함 에폭시 코팅; 감지면: PA 6.6; LED 윈도: PA; 나사: 스텐레스 스텐레스 (1.4305 / 303) |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
비고 |
|
||
---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 터미널: ...2,5 mm²; 케이블 글랜드: M20 X 1,5 |
---|