• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 유도형 근접센서
  4. 모든 유도형 센서
  5. IV5059

유도형 근접센서

IV5059

IVE4020ZCPKG/20M

유도형 근접센서

IV5059

IVE4020ZCPKG/20M

  • 감지면의 다섯 개 부분 선택 가능
  • 높은 가동 시간을 위한 긴 감지 범위
  • 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 하우징
  • 재료 운반에 사용
  • 스위칭 상태와 작동을 확인하기 위한 LED 디스플레이
  • ce
  • cul
제품 특성
전기적 디자인 PNP
출력 기능 상호보완성
검출간격 [mm] 20
하우징 정사각형
크기 [mm] 40 x 40 x 118
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...30 DC
전류소모 [mA] 20; (24 V)
보호 클래스 II
양극성 전환 방지 yes
출력
전기적 디자인 PNP
출력 기능 상호보완성
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 200
스위칭 주파수 DC [Hz] 300
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
과부하 방지 yes
범위
검출간격 [mm] 20
실제 감지범위 Sr [mm] 20 ± 10 %
작업거리 [mm] 0...16,2
정확성 / 편차
교정 계수 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,3
히스테리시스 [Sr 의 %] 1...10
접합점 드리프트 [Sr 의 %] -10...10
작동 조건
주변온도 [°C] -25...100
보호등급 IP 68; IP 69K
테스트 / 인증서
EMC
EN 61000-4-2 ESD 8 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF 방사함 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF 전도됨 15 V
EN 55011 B 등급
진동 내구성
EN 60068-2-6 Fc 10 g (10...2000 Hz) / 10 주기
쇼크 내구성
EN 60068-2-27 Ea 30 g 11 ms half-sine; 세가지 좌표축에 따른 각 방향에서 3 쇼크
지속적인 쇼크 내구성
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; 세가지 좌표축에 따른 각 방향에서 4000 쇼크
급격한 온도변화
EN 60068-2-14 Na TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 주기
MTTF [년 (해)] 652,2
UL 인증서
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
파일 번호 UL E174191
기계적 데이터
무게 [g] 1438
하우징 정사각형
설치방식 매립형으로 설치 가능함
크기 [mm] 40 x 40 x 118
재질 PA 6.6; 아연 주조함 에폭시 코팅; 감지면: PA 6.6; LED 윈도: PA; 나사: 스텐레스 스텐레스 (1.4305 / 303)
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 황색
작동 1 x LED, 녹색
비고
비고
5개 위치 감지 영역 선택가능
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 케이블: 20 m, PVC; 4 x 0,50 mm²